สายพาน ขนส่งทั่วไป SL-M4300/SL-M4100

ข้อควรระวัง
- รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นและอาจแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ จริง
โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสี ประเภท พื้นผิว ฯลฯ
รายละเอียดสินค้า
สายพาน มี ยืดหยุ่น และสามารถใช้ได้กับ พูลเล่ย์ มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและขอบมีด
[คุณสมบัติ]
· ผ่าน การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น และ รองรับการใช้งาน กับผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อ
· สเปค เสียงรบกวนต่ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้กับ ระบบลำเลียง มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก เนื่องจากความสามารถในการ มือจับ พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ขนาดเล็กและขอบมีด
· สามารถใช้ในสายการผลิตของโรงงานอาหารได้เนื่องจากเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น
· สามารถใช้กับศูนย์กระจายสินค้าทั่วไปได้เนื่องจากมี สเปค เสียงรบกวนต่ำ
· เหมาะสำหรับ ระบบลำเลียง มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก และ ระบบลำเลียง ขนาดเล็กอื่นๆ
สายพานที่เหมาะสำหรับสายการผลิต เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

SL-M4100
พื้นผิว ด้านล่าง
วัสดุ: PU/PET
โทนสี: สีขาว / สีขาว
รุ่น: พื้นผิว ผิวผ้าใบเรียบและมันวาว

SL-M4300
พื้นผิว ด้านล่าง
วัสดุ: PU/PET
โทนสี: เขียวขาว
รุ่น: พื้นผิว ผิวผ้าใบเรียบและมันวาว
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | จำนวนชั้น | น้ำหนัก (kg/m^2) | ความหนารวม (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางพูลเลย์ขั้นต่ำ (มม.) / แบบ knife edge | หมวดหมู่อุปกรณ์รองรับสายพาน | ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน พื้นผิว | ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานด้านล่าง | อาหารที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อ | ป้องกันการหลุดลุ่ยของขอบ | ระบบขนส่งแนวเอียง 5 องศา | อุณหภูมิความร้อนแห้งใช้งานได้ต่อเนื่อง (°C) | ความกว้างสูงสุดที่ใช้ได้ (มม.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟิงเกอร์ | การทำความร้อน การห่อ | อุณหภูมิปกติ การห่อ | โต๊ะ | โรเลอร์ | ราง | |||||||||||
| SL-M4100 | 1 | 0.9 | 0.8 | 15/R3 | 25/R8 | 30 | ○ | ○ | × | 0.3 | 0.1 | ○ | — | — | —10 ถึง 80 | 600 |
| SL-M4300 | 1 | 0.9 | 0.8 | 15/R3 | 25/R8 | 30 | ○ | ○ | × | 0.3 | 0.1 | ○ | — | — | —10 ถึง 80 | 600 |
○: ใช้งานได้, ×: ไม่สามารถใช้งานได้, -: ไม่มีฟังก์ชัน
เบื้องหลังการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการพัฒนาสำหรับ ระบบลำเลียง มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ด้วยการใช้เทคนิคการทอแบบพิเศษ จึงมี สเปค การหดตัวต่ำซึ่งสามารถรองรับได้แม้กระทั่งลายเส้นเล็กๆ