สกรูหกเหลี่ยมระดับความแข็งแกร่ง 10.9 เหล็กกล้า

แบรนด์ :
SUNCO

ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี

รายละเอียดสินค้า

สกรูหกเหลี่ยมมักใช้ร่วมกับน็อต
[คุณสมบัติ]
· ตามชื่อ คือสกรูที่มีหัวหกเหลี่ยม
· โดยทั่วไป เมื่อพูดถึง "สลักเกลียว" มักจะหมายถึงสกรูหกเหลี่ยมนี้
· วัสดุ: เหล็กกล้า
· กระบวนการเตรียมผิว: เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ / กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม / ไตรวาเลนท์สีขาว / เคลือบผิวไตรวาเลนท์สเตนเลส / ชุบผิวโครเมต / ดาครอไทซ์ / โครเมตสีดำ / ไตรวาเลนท์สีดำ / กระบวนการเคลือบ Geomet / กระบวนการ DISGO / ชุบนิกเกิล
· วิธีการประกบชิ้นส่วนทั้งสองด้านด้วยสกรูหกเหลี่ยมและน็อตหกเหลี่ยม
· สกรูหกเหลี่ยมเป็นสกรูประเภทหนึ่งที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องจักรขนาดใหญ่

สเปคสกรูหกเหลี่ยม ระดับความแข็งแกร่ง 10.9

Drawing

Drawing

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
(d)
dsKSeZ
ขนาดอ้างอิงความอดทนขนาดอ้างอิงความอดทนขนาดอ้างอิงความอดทนประมาณประมาณ
M550
-0.1
3.5+/- 0.1580
-0.2
9.20.9
M660
-0.2
4+/- 0.25100
-0.6
11.51
M885.5130
-0.7
151.2
M10107+/- 0.31719.61.5
M12120
-0.25
8190
-0.8
21.92
M141492225.42
M1616102427.72
M181812+/- 0.352731.22.5
M20200
-0.35
133034.62.5
M222214320
-1
372.5
M2424153641.63
M2727174147.33
M303019+/- 0.44653.13.5
M33330
-0.4
215057.73.5
M363623550
-1.2
63.54

(b คือ d x 2 + 6, d x 2 + 12 สำหรับความยาว 130, d x 2 + 25 สำหรับความยาว 220)
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
สกรูหกเหลี่ยมระดับความแข็งแกร่ง 10.9 เหล็กกล้า | SUNCO | MISUMI ประเทศไทย