(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] · สายยาง อุตสาหกรรม นี้ทำจากไว ไวนิล ไรด์ชนิดอ่อนและมี เกลียว ด้านในเพื่อให้สามารถตรวจสอบ ของไหล ได้
รหัสสินค้า |
---|
EA124DC-62 |
EA124DC-82 |
EA124DC-85 |
EA124DC-102 |
EA124DC-105 |
EA124DC-122 |
EA124DC-125 |
EA124DC-152 |
EA124DC-155 |
EA124DC-191 |
EA124DC-195 |
EA124DC-251 |
EA124DC-321 |
EA124DC-381 |
EA124DC-501 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | I.D.×O.D. | ความยาวรวม | แรงดันใช้งานสูงสุด | รายละเอียดของของเหลวที่ใช้บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,750.00 | NET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6×11mm | 20m | 1.5 MPa | น้ำ น้ำมัน (ไม่สามารถใช้กับ น้ำมัน เชื้อเพลิงได้) | ||
฿ 3,935.00 | NET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8×13.5mm | 20m | 1.4 MPa | น้ำ น้ำมัน (ไม่สามารถใช้กับ น้ำมัน เชื้อเพลิงได้) | ||
฿ 9,817.00 | NET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8×13.5mm | 50m | 1.4 MPa | น้ำ น้ำมัน (ไม่สามารถใช้กับ น้ำมัน เชื้อเพลิงได้) | ||
฿ 4,934.00 | NET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10×16mm | 20m | 1.1 เมกะปาสคาล | น้ำ น้ำมัน (ไม่สามารถใช้กับ น้ำมัน เชื้อเพลิงได้) | ||
฿ 12,334.00 | NET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10×16mm | 50m | 1.1 เมกะปาสคาล | น้ำ น้ำมัน (ไม่สามารถใช้กับ น้ำมัน เชื้อเพลิงได้) | ||
฿ 5,715.00 | NET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12×18mm | 20m | 1.0 MPa | น้ำ น้ำมัน (ไม่สามารถใช้กับ น้ำมัน เชื้อเพลิงได้) | ||
฿ 14,259.00 | NET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12×18mm | 50m | 1.0 MPa | น้ำ น้ำมัน (ไม่สามารถใช้กับ น้ำมัน เชื้อเพลิงได้) | ||
฿ 8,297.00 | NET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15×22mm | 20m | 1.0 MPa | น้ำ น้ำมัน (ไม่สามารถใช้กับ น้ำมัน เชื้อเพลิงได้) | ||
฿ 19,690.00 ฿ 14,379.61 | NET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15×22mm | 50m | 1.0 MPa | น้ำ น้ำมัน (ไม่สามารถใช้กับ น้ำมัน เชื้อเพลิงได้) | ||
฿ 4,819.00 | NET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19×26mm | 10m | 1.0 MPa | - | ||
฿ 21,434.00 ฿ 14,815.18 | NET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19×26mm | 50m | 1.0 MPa | น้ำ น้ำมัน (ไม่สามารถใช้กับ น้ำมัน เชื้อเพลิงได้) | ||
฿ 7,480.00 | NET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25×33mm | 10m | 1.0 MPa | น้ำ น้ำมัน (ไม่สามารถใช้กับ น้ำมัน เชื้อเพลิงได้) | ||
฿ 10,287.00 | NET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 32×41mm | 10m | 0.7 MPa | น้ำ น้ำมัน (ไม่สามารถใช้กับ น้ำมัน เชื้อเพลิงได้) | ||
฿ 13,557.00 | NET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 38×48mm | 10m | 0.6 MPa | น้ำ น้ำมัน (ไม่สามารถใช้กับ น้ำมัน เชื้อเพลิงได้) | ||
฿ 18,729.00 ฿ 14,816.51 | NET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50×62mm | 10m | 0.6 MPa | น้ำ น้ำมัน (ไม่สามารถใช้กับ น้ำมัน เชื้อเพลิงได้) |
กำลังโหลด …
รายละเอียด วัสดุ | ไว ไวนิล ไรด์ชนิดอ่อนพร้อม ใบมีดลบคม Tetoron | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -5 ถึง 60°C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง