1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

LOCK ONE, สปริงกันหลุด / ล็อคเกลียว

LOCK ONE, สปริงกันหลุด / ล็อคเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สปริง ที่ป้องกันไม่ให้นัทและโบลท์ คลายตัวและหลุดออก
[คุณสมบัติ]
· ผ่านการทดสอบโดยใช้อุปกรณ์ทดสอบการสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน NAS3350 ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูง ช่วยลดงานซ่อมบำรุงและงานตรวจสอบได้
· สามารถเสียบเข้าซ็อกเก็ตแบบ 12 จุดพร้อมนัทได้ ทำให้งานเสร็จได้ในขั้นตอนเดียว โครงสร้างสปริงช่วยให้ติดตั้งได้อย่างง่ายดาย
· เนื่องจากสินค้าสามารถถอดออกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงมีข้อได้เปรียบในเรื่องต้นทุนการดำเนินงาน
· ผลิตโดยใช้วัสดุ SUS304WPB ทำให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการกัดกร่อน หรืออยู่ภายใต้อุณหภูมิที่สูงมาก

ロックワン-脱落防止・緩み止めスプリング-:関連画像

รหัสสินค้า
LOCKONE-M4SALE
LOCKONE-M5
LOCKONE-M6SALE
LOCKONE-M8SALE
LOCKONE-M10SALE
LOCKONE-M12
LOCKONE-M16SALE
LOCKONE-M20
LOCKONE-M22
LOCKONE-M24
LOCKONE-W1/2
LOCKONE-W3/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานค่ากำหนดของเกลียว (M) ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) ฝั่งตรงข้าม (S)
(มิลลิเมตร)
เส้น มุม (w × t)
(มิลลิเมตร)
ความสูง (ประมาณ H)
(มิลลิเมตร)

฿ 18.58

฿ 9.79

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104-70.50×0.351.40

฿ 20.19

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 105-80.60×0.401.60

฿ 22.86

฿ 8.93

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106-100.70×0.502.00

฿ 26.29

฿ 12.92

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108-130.88×0.632.50

฿ 32.52

฿ 15.77

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010-171.05×0.753.00

฿ 48.77

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1012-191.23×0.883.50

฿ 98.71

฿ 43.70

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016-241.40×1.004.00

฿ 148.65

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1020-301.75×1.255.00

฿ 156.77

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1022-321.75×1.255.00

฿ 203.23

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1024-362.10×1.506.00

฿ 57.15

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10-1/2211.40×1.004.40

฿ 37.16

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10-3/8171.05×0.753.00

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สปริงป้องกันการร่วงและการคลายตัว ประเภท (การใช้งาน) การป้องกันการคลาย วัสดุ: สแตนเลส SUS304WPB