1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พื้นผิวประตูบานเลื่อนสแตนเลสสตีลล็อครูปเคียวแบบดี HC-65 พร้อมหน่วยแสดงผล

SECURITY LOCKS

พื้นผิวประตูบานเลื่อนสแตนเลสสตีลล็อครูปเคียวแบบดี HC-65 พร้อมหน่วยแสดงผล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 552.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ความกว้างของตัวเครื่องหลักและแผ่นกองหน้าแคบและด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและบางจึงเป็นเคียวล็อคที่สามารถใช้งานได้ในสถานที่ต่างๆ
· ความทนทาน โดดเด่นเนื่องจากโครงสร้างแข็งแรงที่ทำจาก สเตนเลส
·เพียงแค่เลื่อน ลูกบิด ขึ้นและลงเพื่อใช้งานซึ่งแตกต่างจาก ลูกบิด ที่หมุนได้ง่ายต่อการใช้งานแม้กระทั่งสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องของนิ้วมือ
·พร้อมจอแสดงผลในร่มตรวจสอบสถานะการล็อคได้ง่าย
·ประเภทซ้ายและขวาที่สะดวก

รหัสสินค้า
HC-65
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 552.21

SECURITY LOCKS 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส (SUS304) รหัสการสั่งซื้อ 440-3797 มวล(ก.) 41

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HC-65 ในชุด พื้นผิวประตูบานเลื่อนสแตนเลสสตีลล็อครูปเคียวแบบดี HC-65 พร้อมหน่วยแสดงผล