สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (ชนิด ชุบไบร์ทโครเมี่ยม/ ชนิดเกลียว เต็ม)

ข้อควรระวัง
- ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
รายละเอียดสินค้า
สกรูหกเหลี่ยมหัวจม (ชุบเคลือบผิวโครเมต/แบบเกลียวเต็ม) [จัดจำหน่าย 50-500 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นสกรูที่นิยมใช้ในการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร มีเบ้าหกเหลี่ยมอยู่ตรงกลาง มีเกลียวเต็มตลอดความยาวและมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• ขนาดเกลียว : M3, M4, M5, M6, M8 และ M10
• ความยาวเกลียว สั้นสุด/ยาวสุด: 5 และ 40 mm.
• ระยะพิตซ์ : 0.5, 0.7, 0.8, 1, 1.25 และ 1.5 mm.
• วัสดุ : เหล็ก โครเมียม-โมลิบดีนัม (SCM435)
• ระดับค่าความแข็งแรงของวัสดุ : 12.9
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติ
● วัสดุ SCM และมีความแข็งแรงสูงสเปค
● ความทนต่อแรงดึง อันดับ: 10.9วัสดุ
● เหล็กกล้า โมลิบดีนัมโครเมียม (SCM435)● กระบวนการเตรียมผิว: ชุบ โครเมี่ยม ไตรวาเลนท์