(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·
• ท่อเหล็ก ไวนิล คลอไรด์มีคุณสมบัติ ทนความร้อน ดีเยี่ยม ·
[การใช้งาน]·
• ใช้ในสปา ห้องครัว ท่อ หม้อไอน้ำ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
HTVP13X2M |
HTVP16X2M |
HTVP20X2M |
HTVP25X2M |
HTVP50X2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 519.32 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | 13 | 18 | 2.5 | 4997983101151 | 446-4729 | 382 | ||
฿ 645.72 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 16 | 22 | 3.0 | 4997983101168 | 446-4737 | 562 | ||
฿ 756.83 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 20 | 26 | 3.0 | 4997983101175 | 446-4745 | 680 | ||
฿ 1,008.89 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 25 | 32 | 3.5 | 4997983101182 | 446-4753 | 984 | ||
฿ 2,800.70 | KUBOTACI | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 50 | 60 | 4.5 | 4997983101212 | 446-4761 | 2464 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ท่อ HTVP (ทนความร้อน) | ความยาว(mm) | 2000 | วัสดุ | ไวนิล คลอไรด์ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน [แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.0 mpa](℃) | 5 ถึง 40 ℃ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน [แรงดันใช้งานสูงสุด: 0.2 mpa](℃) | 71 ถึง 90 ℃ | มาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS, K6776 |
L(มิลลิเมตร) | 2000 | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง