1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะลูมิเนียมโปรไฟล์ (M6 / สำหรับโหลดขนาดกลาง) 30 × 60

อะลูมิเนียมโปรไฟล์ (M6 / สำหรับโหลดขนาดกลาง) 30 × 60
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 667.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●วัสดุ โครงสร้างสำหรับใช้กับโหลดขนาดกลางและฝาปิดด้านความปลอดภัยของ เครื่องจักร
●การป้องกันเสียง
●เฟรม สำหรับ เครื่องมือทำความสะอาด สำหรับ เครื่องจักร ลิขวิดคริสตัล

การใช้

● โครงสร้างสำหรับโหลดขนาดกลางความปลอดภัยครอบคลุมสำหรับเครื่องจักร
● ความแปรปรวนร่วมกันเสียง
● เฟรม ของอุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องจักร ลิขวิดคริสตัล ฯลฯ

สเปค

● ความกว้าง (มม.): 30
● ความสูง (มม.): 60
● ขนาด สลักเกลียว (มม.): 6
● พื้นที่หน้าตัด: 708.40 mm2

วัสดุ

● อะลูมิเนียม
● กระบวนการเตรียมผิว: การรักษาอลูมิเนียม
รหัสสินค้า
YF-3060-6-1200
YF-3060-6-1500
YF-3060-6-1800
YF-3060-6-2100
YF-3060-6-2400
YF-3060-6-300
YF-3060-6-450
YF-3060-6-600
YF-3060-6-900
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 2,662.00

YAMATO 1 ชิ้น 1 วัน 12004560141560284177-66732.26

฿ 2,292.00

YAMATO 1 ชิ้น 1 วัน 15004560141560291177-66812.82

฿ 2,998.75

YAMATO 1 ชิ้น 1 วัน 18004560141560307177-66903.38

฿ 3,500.00

YAMATO 1 ชิ้น 1 วัน 21004560141560314177-67033.95

฿ 3,991.25

YAMATO 1 ชิ้น 1 วัน 24004560141560321177-67114.51

฿ 667.00

YAMATO 1 ชิ้น 1 วัน 3004560141560338177-66140.56

฿ 1,004.00

YAMATO 1 ชิ้น 10 วัน 4504560141560345177-66220.85

฿ 915.00

YAMATO 1 ชิ้น 12 วัน 6004560141560352177-66311.13

฿ 1,992.00

YAMATO 1 ชิ้น 1 วัน 9004560141560369177-66651.69

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 30 วิธีการรีดขึ้นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 2 สล็อต × 1 สล็อต
จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ร่อง 4 ด้าน มีการขัดผิว ไม่ พื้นที่หน้าตัด(มิลลิเมตร) 708.40 มม.2
ขนาด สลักเกลียว(มิลลิเมตร) 6 ความสูง(มิลลิเมตร) 60 ปริมาณ(ชิ้น) 1