(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●เนื่องจาก แผ่นเพลท สามารถโค้งงอได้ง่ายจึงสามารถใช้งานได้หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
●ใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ และเสริมแรง
รหัสสินค้า |
---|
00062736 |
00062739 |
00062740 |
00062741 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 144.00 | DAIDOHANT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 195 | 4962123627365 | 418-4351 | 20 | ||
฿ 199.57 | DAIDOHANT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 483 | 4962123627396 | 418-4386 | 50 | ||
฿ 138.00 | DAIDOHANT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 98 | 4962123627402 | 418-4394 | 14 | ||
฿ 189.00 | DAIDOHANT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 195 | 4962123627419 | 418-4408 | 27 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับงานไม้ | ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ | ฮาร์ดแวร์บิด / พับ | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 1 | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง