1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์สแตนเลสหัวบางหกเหลี่ยมเกลียวเต็ม【2-17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โบลท์สแตนเลสหัวบางหกเหลี่ยมเกลียวเต็ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 159.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
・หัวบางเหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด

คุณสมบัติ

●หัวบางเหมาะสำหรับพื้นที่ที่หัวขวางทาง

สเปค

● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ถุง) : 10
●อันดับความเค้นแรงดึง: เทียบเท่ากับ A2-50

วัสดุ

●สแตนเลส (วัสดุเทียบเท่า SUS304)
รหัสสินค้า
B0890306
B0890308SALE
B0890310
B0890312
B0890316
B0890406
B0890408
B0890410
B0890412SALE
B0890416
B0890420
B0890508
B0890510
B0890512
B0890516SALE
B0890520
B0890525
B0890610
B0890612
B0890616SALE
B0890620
B0890625
B0890810
B0890812
B0890816SALE
B0890820
B0890825
B0890830
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล/ กก.
(ก.)

฿ 208.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 360.5174989999288896285-865716.1

฿ 208.00

฿ 170.81

TRC BOLTS 1 แพ็ค

16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 380.5164989999288902285-866518

฿ 159.00

BOLTS 1 แพ็ค

14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3100.5144989999288919285-867319.9

฿ 159.00

BOLTS 1 แพ็ค

13 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 3120.5134989999288926285-868119.9

฿ 208.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3160.5124989999288933285-869019.2

฿ 208.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 460.7144989999288957285-871131.7

฿ 208.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

13 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 480.7134989999288964285-872032

฿ 159.00

BOLTS 1 แพ็ค

13 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4100.7134989999288971285-873834.9

฿ 208.00

฿ 170.81

TRC BOLTS 1 แพ็ค

13 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4120.7134989999288988285-874636.2

฿ 208.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4160.7104989999288995285-875438.8

฿ 159.00

BOLTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4200.7104989999289008285-876233.2

฿ 208.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 580.894989999289022285-878932.8

฿ 216.00

BOLTS 1 แพ็ค

9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 5100.894989999289039285-879752

฿ 208.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 5120.8124989999289046285-880156

฿ 208.00

฿ 170.81

TRC BOLTS 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5160.8124989999289053285-881965.4

฿ 159.00

BOLTS 1 แพ็ค

11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 5200.8114989999289060285-882762.6

฿ 208.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 5250.894989999289077285-883555.1

฿ 159.00

BOLTS 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 610164989999289091285-885161.4

฿ 208.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 612164989999289107285-886066.1

฿ 208.00

฿ 170.81

TRC BOLTS 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 616164989999289114285-887884.3

฿ 159.00

BOLTS 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 620164989999289121285-888689.4

฿ 208.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 625154989999289138285-889485.4

฿ 159.00

BOLTS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 8101.2524989999289176285-893266

฿ 208.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 8121.2534989999289183285-894166

฿ 208.00

฿ 170.81

TRC BOLTS 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8161.2544989999289190285-8959102.5

฿ 159.00

BOLTS 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 8201.2544989999289206285-8967116.3

฿ 208.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 8251.2534989999289213285-8975119

฿ 208.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 8301.2534989999289220285-8983134.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด หัว ต่ำ รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม วัสดุ สเตนเลส
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
การใช้งาน มาตรฐาน ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) A2-50