1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหกเหลี่ยมหัวบางสีดำ - เกลียวเต็ม【7-25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหกเหลี่ยมหัวบางสีดำ - เกลียวเต็ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 198.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
・รูปทรงหัวต่ำเหมาะสำหรับการใช้งานที่หัวกีดขวาง

[การใช้งาน]・ ใช้เมื่อหัวกีดขวางการทำงาน

คุณสมบัติ

●รูปทรงหัวเป็นหัวบางเหมาะสำหรับพื้นที่ที่หัวขวางทาง

สเปค

● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ถุง) : 10
● ระดับความทนต่อแรงดึง: 10.9

วัสดุ

● เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล
●กระบวนการชุบผิว: ขัดผิวแบบ Black Dye (เคลือบผิว triferric tetroxide)
รหัสสินค้า
B0810306
B0810308
B0810310
B0810312
B0810316
B0810406
B0810408
B0810410
B0810412
B0810416
B0810420
B0810508
B0810510
B0810512
B0810516
B0810520
B0810525
B0810610
B0810612
B0810616
B0810620
B0810625
B0810810
B0810812
B0810816
B0810820
B0810825
B0810830
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล/ กก.
(ก.)

฿ 262.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 360.5254989999288537285-829116.5

฿ 262.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 380.5254989999288544285-830418.4

฿ 198.00

BOLTS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3100.5254989999288551285-831220.3

฿ 198.00

BOLTS 1 แพ็ค

23 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3120.5234989999288568285-832120.4

฿ 262.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3160.5174989999288575285-833919.6

฿ 262.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 460.7244989999288599285-835532.3

฿ 262.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

22 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 480.7224989999288605285-836332.7

฿ 198.00

BOLTS 1 แพ็ค

22 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4100.7224989999288612285-837135.6

฿ 262.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

21 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4120.7214989999288629285-838036.9

฿ 262.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4160.7184989999288636285-839839.6

฿ 198.00

BOLTS 1 แพ็ค

14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4200.7144989999288643285-840133.9

฿ 262.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

13 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 580.8134989999288667285-842833.5

฿ 198.00

BOLTS 1 แพ็ค

19 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 5100.8194989999288674285-843653.1

฿ 262.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

19 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 5120.8194989999288681285-844457.2

฿ 262.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 5160.8184989999288698285-845266.7

฿ 198.00

BOLTS 1 แพ็ค

16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 5200.8164989999288704285-846163.9

฿ 262.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 5250.8124989999288711285-847956.3

฿ 198.00

BOLTS 1 แพ็ค

16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 6101164989999288735285-849562.6

฿ 262.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 6121164989999288742285-850967.5

฿ 262.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 6161164989999288759285-851786

฿ 198.00

BOLTS 1 แพ็ค

16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 6201164989999288766285-852591.2

฿ 262.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

13 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 6251134989999288773285-853387.1

฿ 198.00

BOLTS 1 แพ็ค

7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 8101.2574989999288810285-857667.4

฿ 262.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 8121.2574989999288827285-858467.4

฿ 262.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8161.25104989999288834285-8592104.6

฿ 198.00

BOLTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 8201.25104989999288841285-8606118.7

฿ 262.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 8251.2594989999288858285-8614121.5

฿ 262.00

TRC BOLTS 1 แพ็ค

9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 8301.2594989999288865285-8622137.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด หัว ต่ำ รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) 8.8 การใช้งาน มาตรฐาน