TRUSCO ออโต้ ล็อค สวิง คู่ แกนหมุน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·สามารถเชื่อมต่อกับข้อต่อทั่วไป(มีข้อยกเว้นบางประการ)
·เนื่องจากการ การเชื่อมต่อสายไฟ สามารถทำได้โดยไม่มี ความดัน จึงปลอดภัย
·เมื่อแยกจากกัน ความดัน ตกค้างจะถูกปล่อยออกโดยอัตโนมัติเพื่อลด แบ็คแลช/ระยะฟรี หรือเสียงที่ไม่พึงประสงค์
·แบ่งการไหลของอากาศออกเป็นสองส่วน
·โครงสร้าง แบบตรง หมายถึงไม่มีความต้านทานการไหลของอากาศ
· ล็อค นิรภัยสำหรับล็อคอัตโนมัติ
·อากาศถูกปล่อยออกจากด้านหลังทำให้สามารถ อุปกรณ์เสริม และถอดออกได้โดยไม่ต้อง แบ็คแลช/ระยะฟรี
·โครงสร้าง แกนหมุน หมุนได้ 360 องศา
[ใบ การใช้งาน
] สำหรับงานกระจายลมและท่อในโรงงานหรือนอก พื้นที่ปฏิบัติงาน
คุณสมบัติ
● สามารถเชื่อมต่อกับข้อต่อทั่วไป (ยกเว้นบางคน)● ปลอดภัยเนื่องจากการ การเชื่อมต่อสายไฟ สามารถทำได้โดยไม่มี ความดัน
สเปค
● ความดัน ใช้งานสูงสุด (mpa): 1.5● จำนวนแผนก: 2
● SPQ (ชิ้น): 5
● ของไหล ทำงาน: อากาศ
● อุณหภูมิในการทำงาน: -10 ถึง 60 ° c
วัสดุ
● ตัวเครื่อง หลัก: อะลูมิเนียม ทองเหลือง● ปลั๊ก: เหล็ก