วาล์วสวิตชิ่งแบบเหยียบเท้า

แบรนด์ :
TRUSCO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· วาล์ว สวิตชิ่งขนาดกะทัดรัดประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
·คุณสามารถใช้เป็น วาล์ว 2 ทางได้
[สเปค]
· ส เต็ปเท้า สวิตช์ การทำงานไปที่เปิดและปล่อย สวิตช์ เป็นปิด
· [ กลไก ล็อค ] การก้าวเท้าเมื่อ สวิตช์ การทำงานเป็นเปิดและคงไว้และอีกหนึ่งก้าวเท้า สวิตช์ ไปที่ปิด
คุณสมบัติ
● วาล์ว สลับขนาดกะทัดรัดที่มีการใช้งานที่ยอดเยี่ยม● นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็น วาล์ว 2 ทาง
สเปค
● พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (mm2): 8● เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ IN, OUT: RC1 / 4
● เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ EX: RC1 / 8
● SPQ (ชิ้น): 1
● ของไหล ทำงาน: อากาศ
● อุณหภูมิของ ของไหล: 5 ถึง 60 ° c
● ความดัน: 0 ถึง 0.7 mpa