แคลมป์ยึดชนิดกดแนวนอน หมายเลข 50 A

แบรนด์ :
KAKUTA

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์นกแบบเส้นตรงชนิดฐานหน้าแปลนที่ติดตั้งได้สะดวก
[คุณสมบัติ]
· สำหรับการยึดชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ
· สามารถใช้ดึงได้เช่นกัน
· ระยะเคลื่อนที่: 30 มม.
· คุณสมบัติของแคลมป์นกนี้ทำให้สามารถยึดชิ้นงานด้วยแรงยึด 2.0 kN
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบและจิ๊กสำหรับการแปรรูปอื่น ๆ
· ใช้สำหรับงานไม้และงาน DIY ได้ด้วย

คุณสมบัติ

● ปลายเพลาเป็นเกลียวภายนอกและมีน็อตสูง
● ปลายเพลาเป็นเกลียวภายนอกและมีน็อตสูง

สเปค

● ตราสินค้าโภคภัณฑ์: หมายเลข 50 A
● เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเกลียว: M10
● ระยะเคลื่อนที่ (มม.): 30
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 10

วัสดุ

● เหล็กกล้า (SS400)

คำเตือน

● ไม่อนุญาตให้ใช้สลักที่มียางและสลักเกลียวสากล