(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถตรวจสอบสถานะการจับยึดได้ใน พื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ งานซ่อมบำรุง และ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การทำงานได้อย่างแม่นยำ
รหัสสินค้า |
---|
NO.100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 10,640.00 | TOGGLE CLAMP | 1 ชิ้น | 90 วัน |
กำลังโหลด …
รูปทรง | มือจับ | ความจุโฮลดิ้ง(kN) | 2.5 | วัสดุหนีบ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
แรงกระชับ(N) | 2500 | วัสดุ | เหล็กกล้า | ความสูงของ แขน(มิลลิเมตร) | 55 |
แขน ยาว(มิลลิเมตร) | 50 | มือจับ ความยาว | ปกติ | ประเภทเมานต์ | ฐานหน้าแปลน |
ปลาย อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียว เหล็กกล้า | ขนาด สลักเกลียว (M) | M10 | การ ปรับ ตำแหน่ง ปลาย สกรู | การปรับสไลด์ |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 64 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.100 ในชุด แคลมป์นิวเมติกส์ เบอร์ 100
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง