(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การเชื่อมต่อสายไฟ
[การใช้]
·เป็น เทอร์มินอล ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับเชือก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TMR2.520 |
TMR1050 |
TMR1160 |
TMR1260 |
TMR1360 |
TMR220 |
TMR325 |
TMR430 |
TMR535 |
TMR640 |
TMR745 |
TMR845 |
TMR950 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | ID (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | ปริมาณ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 116.00 | TRC CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 0.05 | 20 | 2.5 | 2 ชิ้น | 4989999274271 | 274-9955 | 5 | ||
฿ 325.00 | TRC CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.96 | 50 | 10 | 1 ชิ้น | 4989999274356 | 275-0031 | 117 | |||
฿ 378.82 | TRC CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2.45 | 60 | 11 | 1 ชิ้น | 4989999274363 | 275-0040 | 170 | |||
฿ 580.00 | TRC CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.94 | 60 | 12 | 1 ชิ้น | 4989999274370 | 275-0058 | 205 | |||
฿ 651.00 | TRC CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.90 | 60 | 13 | 1 ชิ้น | 4989999274387 | 275-0066 | 248 | |||
฿ 106.00 | TRC CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 0.02 | 20 | 2.0 | 2 ชิ้น | 4989999274264 | 274-9947 | 3 | ||
฿ 138.00 | CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 0.2 | 25 | 3 | 2 ชิ้น | 4989999274288 | 274-9963 | 10 | ||
฿ 138.00 | CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 0.39 | 30 | 4 | 2 ชิ้น | 4989999274295 | 274-9971 | 20 | ||
฿ 103.00 | CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.59 | 35 | 5 | 1 ชิ้น | 4989999274301 | 274-9980 | 19 | |||
฿ 102.00 | CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.78 | 40 | 6 | 1 ชิ้น | 4989999274318 | 274-9998 | วันที่ 31 | |||
฿ 125.00 | CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.98 | 45 | 7 | 1 ชิ้น | 4989999274325 | 275-0007 | 51 | |||
฿ 158.00 | CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.18 | 45 | 8 | 1 ชิ้น | 4989999274332 | 275-0015 | 66 | |||
฿ 237.00 | TRC CARGO WORK METAL FITTINGS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.76 | 50 | 9 | 1 ชิ้น | 4989999274349 | 275-0023 | 92 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวน | วัสดุ | SUS304 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 ถุง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง