1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางกันกระแทก

ยางกันกระแทก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
● ติดตั้งง่าย

[การประยุกต์ใช้งาน]
● เพื่อรองรับเครื่องจักรทั่วไป

คุณสมบัติ

●ติดตั้งง่าย

การใช้

●อุปกรณ์รองรับท่อ เครื่องจักร ทั่วไป

สเปค

●ความแข็ง ยาง:68 °

วัสดุ

●ยางธรรมชาติ (NR)
รหัสสินค้า
EK30
EK35
EK40
EK50
EK65
EK80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD
(มิลลิเมตร)
ความสูงของ ยาง
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 66.00

VIBRATIONPROOFING MATERIAL 1 ชิ้น 1 วัน 3030600904989999336061233-832730

฿ 104.00

VIBRATIONPROOFING MATERIAL 1 ชิ้น 1 วัน 35501000954989999336078233-833560

฿ 102.00

VIBRATIONPROOFING MATERIAL 1 ชิ้น 12 วัน 403013992154989999336085233-834350

฿ 134.00

VIBRATIONPROOFING MATERIAL 1 ชิ้น 1 วัน 503027993504989999336092233-835170

฿ 243.00

VIBRATIONPROOFING MATERIAL 1 ชิ้น 1 วัน 655039984354989999336108233-8360190

฿ 420.00

VIBRATIONPROOFING MATERIAL 1 ชิ้น 10 วัน 808069974404989999336115233-8378490

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เบาะ (ความหนามากกว่า 10 มม.) รายละเอียด วัสดุ ยางธรรมชาติ (NR) ความแข็ง (ฝั่งผู้ ASKER) Shore A68
วัสดุ ยาง หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1