ลูกล้อลำเลียง แบบหงายขึ้น

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2023 เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับเปลี่ยนราคาต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

- ลูกกลิ้งลำเลียงสำหรับการลำเลียงด้านบนจาก TRUSCO
- ลูกกลิ้งลำเลียงสำหรับการลำเลียงด้านบนมีให้เลือก 6 รุ่น ได้แก่ S8B, S8P, T5L5B, T8LB, U8B และ U8P
- วัสดุของตัวลูกกลิ้งลำเลียงสามารถเลือกได้ใน 2 ชนิด คือเหล็กหรือสแตนเลส (SUS304)
- วัสดุของลูกกลิ้งลำเลียงสามารถเลือกได้ใน 3 ชนิด คือเหล็ก สแตนเลส (SUS304) หรือโพลีโพรพิลีน (PP)
- ความสามารถในการรับน้ำหนักของลูกกลิ้งลำเลียงสามารถเลือกได้ 2 ระดับ คือ 78.4 N หรือ 294 N
- ลูกกลิ้งลำเลียงแบบหน้าแปลน สำหรับลำเลียงด้านบน
- ความสูงในการย้ายลูกกลิ้งลำเลียงสามารถเลือกได้ 2 ระดับ คือ 20 mm หรือ 31 mm

สเปค

● น้ำหนักที่รับได้ (กก.): 30
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 120
● สำหรับทิศทางขึ้น

วัสดุ

● บอดี้: เหล็กกล้า