สายพานลำเลียงแบบบอล U-8B (P) X

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    - บอลลำเลียง U-8B (P) X จากทรัสโก
    - ลูกกลิ้งลำเลียงทำจากเหล็กที่มีความทนทานสูง
    - ลูกกลิ้งลำเลียงเป็นชนิดเรซินเพื่อลดเสียงรบกวนและความต้านทานการขูดขีด
    - บอลลำเลียงออกแบบมาสำหรับใช้งานโดยการลำเลียงด้านบน
    - สามารถเลือกวัสดุของลูกบอลได้ 2 ประเภท คือเหล็ก (ประเภท U8B) และโพลีโพรพิลีน (ประเภท U8P)
    - ความระยะระหว่างลูกกลิ้งลำเลียงสามารถเลือกได้ 2 ประเภทคือ 75 mm หรือ 100 mm
    - ขนาดของบอลลำเลียงบอลคือความกว้าง 77 mm และความสูง 71 mm
    - ความยาวรวมของบอลลำเลียงบอลสามารถเลือกได้ 4 ขนาด คือ 450 mm, 600 mm, 750 mm และ 900 mm

    คุณสมบัติ

    ● เป็นรางลูกล้อลำเลียงแบบหันขึ้นด้านบน

    สเปค

    ● SPQ (ชิ้น): 1
    ● น้ำหนักที่ยอมรับได้ต่อลูกบอล: 30 กก.

    วัสดุ

    ● เฟรม: เหล็กกล้า
    ● ตัวผลิตภัณฑ์ล้อลูกบอล: เหล็กกล้า