ฮีทเตอร์แผ่นยางซิลิโคน (รุ่น SR)

แบรนด์ :
THREE HIGH

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    วัสดุยางซิลิโคน, ฮีทเตอร์แผ่นยางแบบแผ่น หนา 1.5 มม.
    [คุณสมบัติ]
    · อุปกรณ์ทำความร้อนแบบแผ่นที่ยืดหยุ่นซึ่งไม่พบในฮีทเตอร์โลหะ
    · ใช้แผ่นหุ้มผ้าใยแก้ว
    · ออกแบบให้มีรูปทรงใดก็ได้ เช่น ทรงกลม ทรงแปลก ทรงมีรู หรือทรงโค้งมน การตอบสนองที่ยอดเยี่ยมต่อความร้อน
    · เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบกับทุกสิ่ง
    · วัสดุยืดหยุ่นแม้ว่าจะเป็นฮีตเตอร์เส้น
    [การใช้งาน]
    · นำไปใช้งานได้อย่างแพร่หลายในหลายภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่อุณหภูมิ 200°C ต่อเนื่อง และออกแบบได้อย่างอิสระ

    Drawing

    ฮีทเตอร์แผ่นยางซิลิโคน (รุ่น SR) แบบวาด

    *หากต้องการใช้เทปสองหน้า กรุณาเลือกชนิด "SR100-P"

    สเปคของผลิตภัณฑ์

    อุณหภูมิทนความร้อนต่อเนื่อง200°C
    อุณหภูมิใช้งานสูงสุด230°C
    คุณสมบัติทางไฟฟ้าความเผื่อความจุ+/- 10%
    ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
    ค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า100 MΩหรือมากกว่า/500 V DC
    ขนาดสูงสุด450 x 3,000 มม. หรือ 500 x 700 มม.
    ค่าต่ำสุด25 x 30 มม.
    ความหนามาตรฐาน^*1.5 มม.

    *ความหนาของส่วนพาวเวอร์ซัพพลายอินพุตประมาณ 4 ถึง 6 มม.
    100 V AC พร้อมสายนำไฟฟ้ายาว 300 มม. / ความหนาแน่นของกำลังไฟ 0.8 W/cm²
    ผลิตภัณฑ์สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS

    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

    รหัสสินค้าวัตต์
    (W)
    ขนาด (A × B)
    (มม. × มม.)
    SR100-10-25-50 (-P)1025 × 50
    SR100-20-25-100 (-P)2025 × 100
    SR100-25-25-125 (-P)2525 × 125
    SR100-30-25-150 (-P)3025 × 150
    SR100-40-25-200 (-P)4025 × 200
    SR100-50-25-250 (-P)5025 × 250
    SR100-60-25-300 (-P)6025 x 300
    SR100-20-50-50 (-P)2050 x 50
    SR100-40-50-100 (-P)4050 x 100
    SR100-50-50-125 (-P)5050 x 125
    SR100-60-50-150 (-P)6050 x 150
    SR100-80-50-200 (-P)8050 x 200
    SR100-100-50-250 (-P)10050 x 250
    SR100-120-50-300 (-P)12050 x 300
    SR100-60-75-100 (-P)6075 x 100
    SR100-75-75-125 (-P)7575 x 125
    SR100-90-75-150 (-P)9075 x 150
    SR100-120-75-200 (-P)12075 x 200
    SR100-150-75-250 (-P)15075 x 250
    SR100-180-75-300 (-P)18075 x 300
    รหัสสินค้าวัตต์
    (W)
    ขนาด (A × B)
    (มม. × มม.)
    SR100-80-100-100 (-P)80100 x 100
    SR100-100-100-125 (-P)100100 x 125
    SR100-120-100-150 (-P)120100 x 150
    SR100-160-100-200 (-P)160100 x 200
    SR100-200-100-250 (-P)200100 x 250
    SR100-240-100-300 (-P)240100 x 300
    SR100-125-125-125 (-P)125125 × 125
    SR100-150-125-150 (-P)150125 × 150
    SR100-200-125-200 (-P)200125 × 200
    SR100-250-125-250 (-P)250125 x 250
    SR100-300-125-300 (-P)300125 x 300
    SR100-180-150-150 (-P)180150 x 150
    SR100-240-150-200 (-P)240150 x 200
    SR100-300-150-250 (-P)300150 x 250
    SR100-360-150-300 (-P)360150 x 300
    SR100-320-200-200 (-P)320200 x 200
    SR100-400-200-250 (-P)400200 x 250
    SR100-480-200-300 (-P)480200 x 300
    SR100-500-250-250 (-P)500250 x 250
    SR100-600-250-300 (-P)600250 x 300
    SR100-720-300-300 (-P)720300 x 300

    *ความยาว L หมายถึงมิติ A และความกว้าง W หมายถึงมิติ B

    การปรับแต่งเพิ่มเติม

    ตัวเลือกเพิ่มเติม (สินค้าแบบกึ่งสั่งทำ)

    สามารถต่อความยาวของสายนำไฟฟ้าของเครื่องทำความร้อนแบบยางซิลิโคน และเพิ่มเทอร์โมคัปเปิลชนิด K ได้

    *เทอร์โมคัปเปิลเป็นรุ่น TH-8181 ที่เคลือบเรซิ่น

     

    เมื่อเพิ่มสายนำไฟฟ้า

    • เติม "-L (ความยาว)" ต่อท้ายรหัสรุ่น/ Part number

    *การต่อขยายจะใช้หางปลา จากนั้นพันด้วยเทปแก้ว แล้วคลุมด้วยสายยางซิลิโคนหด

    ฮีทเตอร์แผ่นยางซิลิโคน (รุ่น SR) เมื่อเพิ่มสายนำไฟฟ้า

    · ตัวอย่างรุ่นที่มีออปชั่น
    (ตัวอย่าง) เมื่อสายนำไฟฟ้าของเครื่องทำความร้อนแบบยางซิลิโคนถูกต่อยาวเป็น 3 ม.
    SR100-20-25-100-L3
    (ตัวอย่าง) เมื่อสายนำไฟฟ้าของเครื่องทำความร้อนแบบยางซิลิโคนที่มีเทปสองหน้าถูกต่อยาวเป็น 3 ม.
    SR100-20-25-100-P-L3

     

    เมื่อเพิ่มเทอร์โมคัปเปิลชนิด K

    • เติม "-K (ความยาว)" ต่อท้ายรหัสรุ่น/ Part number

    *เมื่อเพิ่มเทอร์โมคัปเปิล สายนำไฟฟ้าจะถูกต่อความยาวไปพร้อมกัน

    ฮีทเตอร์แผ่นยางซิลิโคน (รุ่น SR) เมื่อเพิ่มเทอร์โมคัปเปิลชนิด K

    · ตัวอย่างรุ่นที่มีออปชั่น
    (ตัวอย่าง) เมื่อขยายสายเทอร์โมคัปเปิล 3 เมตร ไปยังเครื่องทำความร้อนแบบยางซิลิโคน
    SR100-20-25-100-K3
    (ตัวอย่าง) เมื่อขยายสายเทอร์โมคัปเปิล 3 เมตร ไปยังเครื่องทำความร้อนแบบยางซิลิโคนที่มีเทปสองหน้า
    SR100-20-25-100-P-K3

    คุณสมบัติ

    โครงสร้างพื้นฐาน

    โครงสร้างพื้นฐานของฮีทเตอร์แผ่นยางซิลิโคน (รุ่น SR)

    (1) ยางแผ่นซิลิโคน (2) ขดลวดทำความร้อน (3) ยางแผ่นซิลิโคนกดลวดเชื่อม (4) สายนำไฟฟ้า (5) ลวดเชื่อม

    แผนภาพโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างที่มีการวางตัวต้านทานไว้ระหว่างยางซิลิโคนแผ่นบนและล่าง 2 แผ่น และหลังจากไล่อากาศภายในออกแล้ว จะถูกอัดและกดให้เป็นแผ่นบาง
    "-P" ที่ต่อท้ายรหัสรุ่น/ Part number หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีเทปสองหน้า (พร้อมกระดาษรองเทป) ติดอยู่กับฮีตเตอร์แบบแผ่นยางซิลิโคน

    ความหนาแน่นกำลังไฟฟ้า

    แม้ว่าค่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิที่ควบคุม แต่โดยทั่วไปแล้ว 0.8 W/cm² หรือน้อยกว่าจะเหมาะสมที่สุด (โปรดทราบว่าหากความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้าสูงเกินไป จะควบคุมอุณหภูมิได้ยาก)

    อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

    • ชนิดแอนะล็อก
      เหมาะสำหรับการควบคุมอุณหภูมิแบบคร่าว ๆ
      (ชนิดลูกบิดปรับค่าได้ 0 ถึง 100°C เป็นต้น)
    • แบบดิจิทัล
      เหมาะสำหรับการควบคุมอุณหภูมิที่ต้องการความแม่นยำสูงกว่า
      (แบบปุ่มปรับค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 999°C)
      "monoone+·monoone - 120·monoone - 200"

    ข้อมูลทางเทคนิค

    อุณหภูมิพื้นผิวในอากาศ

    อุณหภูมิพื้นผิวของฮีทเตอร์แผ่นยางซิลิโคน (รุ่น SR) ในอากาศ

    *วัดเครื่องทำความร้อนเพียงอย่างเดียวในอากาศที่มีอุณหภูิปกติ อุณหภูมิพื้นผิวของฮีตเตอร์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน วัสดุและรูปทรงของวัสดุที่ติดไฟได้ ฯลฯ

    คำเตือน / ข้อห้าม

    • ห้ามให้เครื่องทำความร้อนทำงานในภายนอกอาคาร มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ เป็นต้น เช่นเดียวกัน หากเครื่องทำความร้อนลอยอยู่เหนือพื้นผิวติดตั้ง
    • เมื่อประกบแผ่นทำความร้อนระหว่างแผ่นโลหะกับวัตถุที่ต้องการให้ร้อน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายนำไฟฟ้าไม่สัมผัสกับแผ่นโลหะ
    • ไม่สามารถใช้งานในบรรยากาศ เช่น ไอน้ำ น้ำ หรือก๊าซที่มีการกัดกร่อนได้
    • ไม่สามารถทำการประมวลผล เช่น การเจาะรูในฮีตเตอร์ได้ หากยางเกิดความเสียหาย จะไม่สามารถใช้งานได้
    • ห้ามงอเครื่องทำความร้อนขณะใช้งาน รัศมีความโค้งต่ำสุดของเครื่องทำความร้อนคือ R25 (ตัวยึดแผ่นชีทสำหรับขดลวดสายนำไฟฟ้าไม่สามารถงอได้มากนัก)
    • ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่แรงดันไฟฟ้าสูงกว่าพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)
    • โปรดตรวจสอบว่าปิดสวิตช์ไฟก่อนถอดฮีตเตอร์ออกจากวัตถุที่ต้องการให้ความร้อน ห้ามสัมผัสฮีตเตอร์ทันทีหลังจากปิดสวิตช์ไฟ
    • หากช่องว่างระหว่างวัตถุที่ต้องการให้ความร้อนกับฮีตเตอร์กว้างเกินไป อุณหภูมิจะสูงขึ้นผิดปกติ ควรระมัดระวังเมื่อทำการยึดฮีตเตอร์
    • ควรรักษาแผ่นป้องกันลื่นหลุดของสายนำไฟฟ้าให้ปราศจากแรงกดทับ
    • *ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของซิลิโคนอาจมีควันหรือกลิ่นเมื่อถูกความร้อนสูง นี่เป็นปรากฏการณ์เฉพาะของ Shore A ที่เรียกว่า "สิ่งเจือปน" ใน Shore A หรือ "ก๊าซไซลอกเซน" ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของท่าน
      (*การปรับสภาพโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงสามารถกำจัดควันได้ แต่ไม่สามารถรับประกันการกำจัดก๊าซซิลอกเซนได้ 100%)

    คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

    ขดลวดทำความร้อนถูกประกบอยู่ระหว่างแผ่นซิลิโคนที่ทนความร้อนได้ถึง 200°C เพื่อทำเป็นแผ่นเรซิ่น
    สินค้าสั่งทำพิเศษสามารถแปรรูปได้หลากหลายรูปทรง เช่น วงกลม รอยบาก และทรงกระบอก
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
    ฮีทเตอร์แผ่นยางซิลิโคน (รุ่น SR) | THREE HIGH | MISUMI ประเทศไทย