(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ลูกลอยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของระดับของเหลว
· สลับง่ายระหว่าง NO (แบบปกติเปิดหน้าสัมผัส) และ NC (แบบปกติปิดหน้าสัมผัส)
· เนื่องจากลูกลอยไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นแม่เหล็ก สินค้านี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในถังที่มีของเหลวสกปรก (น้ำ น้ำมัน น้ำมันหล่อเย็น)
· สามารถใช้ได้โดยไม่คำนึงถึงการนำของเหลว
· ทิศทางของปลั๊กสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับการรวมกันของขั้วต่อและที่ยึดหน้าสัมผัส
· สอดคล้องมาตรฐานระดับการป้องกัน IP65
รหัสสินค้า |
---|
LF-250E |
LF-360E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู แบบขนานสำหรับท่อเส้นผ่าศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ G | ตัวเครื่อง ยึดหลักและระยะ พื้นผิว ของเหลว (ขั้นต่ำถึงสูงสุด) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,642.93 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 24.5 | G 3/4 | 75 to 250 | ||
฿ 3,782.10 | OIL CAPS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30.6 | G 1 | 85 to 360 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง