แหวน สวมประเภท WR (รวมกับซีลลูกสูบและก้าน)

แบรนด์ :
NOK

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ของไหล ใช้บังคับหลัก

    - น้ำมันน้ำมันไฮดรอลิกปิโตรเลียมทั่วไป

    - น้ำมันไฮโดรลิคชนิดน้ำ-ไกลคอล

    - น้ำมันน้ำมันไฮดรอลิกชนิดอิมัลชันน้ำ

    - น้ำมันไฮดรอลิกชนิดฟอสเฟตเอสเทอร์

    - น้ำมันน้ำมันไฮดรอลิกปิโตรเลียมอุณหภูมิต่ำ

    คุณสมบัติ

    - ใช้เป็น ตลับลูกปืน/รองลื่น ของลูกสูบเพื่อป้องกันการให้คะแนนหรือ ความเยื้องศูนย์ และเพื่อเพิ่ม ความทนทาน ของการ บรรจุภัณฑ์

    - ทนต่อ ความกด, ความอัด, ความดัน และการสึกหรอได้ดีเยี่ยม เนื่องจาก วัสดุ เรซิ่น ฟีนอลเคลือบลามิเนตที่ เสริมแรง ผ้า

    - มีการตัดอคติหนึ่งอันบน แหวน

    ขนาด

                                                                                             สวม แหวน สำหรับซีลก้าน
    R = 0.3 หรือต่ำกว่า
    พื้นผิว ด้านในของ สายยาง กระบอกสูบ ควรเสร็จสิ้นโดยการเบิร์น (RLB) หรือ honing (GH) ถึง 0.4 ถึง 3.2 µmRz (0.1 ถึง 0.8 µmRa)
    โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะการหล่อลื่นที่รุนแรง จำเป็นต้องมีการปั่นเงา
    ● ความหยาบคือ JIS B 2601: 2001 เมื่อไม่สามารถรักษาความยาว redgulation ได้ ให้ใช้ pt.


                                                                                                  สวม แหวน ซีลลูกสูบ
    R = 0.3 หรือต่ำกว่า
    พื้นผิว ด้านในของ สายยาง กระบอกสูบ ควรเสร็จสิ้นโดยการเบิร์น (RLB) หรือ honing (GH) ถึง 0.4 ถึง 3.2 µmRz (0.1 ถึง 0.8 µmRa)
    โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะการหล่อลื่นที่รุนแรง จำเป็นต้องมีการปั่นเงา
    ● ความหยาบคือ JIS B 2601: 2001 เมื่อไม่สามารถรักษาความยาว redgulation ได้ ให้ใช้ pt.


    ตารางข้อมูลจำเพาะ

    WR ชนิดสวม แหวน เรซิ่น เส้นใย โพลีเอสเตอร์    
    วัสดุ: NOK 88RS
    โทรออก
    จำนวน
    ขนาดที่กำหนดของแหวนสวมและขนาดตัวเรือนNOK
    Part Number
    DDhทีH
    WR 18 - 21.1 LC1821.13.91.554GW1375V0
    WR 22.4 - 25.5 LC22.425.53.91.554GW1376V0
    WR 22.4 - 27.4 LD22.427.45.52.55.6GW1279V0
    WR 28 - 31.1 LC2831.13.91.554GW1377V0
    WR 28 - 33 LD28335.52.55.6GW1280V0
    WR 35 - 40 LD35405.52.55.6GW1281V0
    WR 35.5 - 40.5 LD35.540.55.52.55.6GW1355V0
    WR 35.5 - 40.5 LA35.540.59.52.59.7GW1282V0
    WR 45 - 50 LD45505.52.55.6GW1283V0
    WR 45 - 50 LA45509.52.59.7GW1284V0
    WR 56 - 61 LD56615.52.55.6GW1356V0
    WR 56 - 61 LA56619.52.59.7GW1285V0
    WR 58 - 63 LD58635.52.55.6GW1345V0
    WR 58 - 63 LA58639.52.59.7GW1286V0
    WR 63 - 68 LD63685.52.55.6GW1357V0
    WR 63 - 68 LA63689.52.59.7GW1287V0
    WR 67 - 72 LD67725.52.55.6GW1358V0
    WR 67 - 72 LA67729.52.59.7GW1288V0
    WR 71 - 76 LD71765.52.55.6GW1359V0
    WR 71 - 76 LA71769.52.59.7GW1289V0
    WR 75 - 80 LD75805.52.55.6GW1335V0
    WR 75 - 80 LA75809.52.59.7GW1290V0
    WR 80 - 85 LA80859.52.59.7GW1360V0
    WR 80 - 85 LB808514.82.515GW1291V0
    WR 85 - 90 LA85909.52.59.7GW1320V0
    WR 85 - 90 LB859014.82.515GW1292V0
    WR 90 - 95 LA90959.52.59.7GW1361V0
    WR 90 - 95 LB909514.82.515GW1293V0
    WR 95 - 100 LD951005.52.55.6GW1346V0
    WR 95 - 100 LA951009.52.59.7GW1294V0
    WR 100 - 105 LA1001059.52.59.7GW1362V0
    WR 100 - 105 LB10010514.82.515GW1295V0
    WR 112 - 117 LA1121179.52.59.7GW1363V0
    WR 112 - 117 LB11211714.82.515GW1296V0
    WR 120 - 125 LA1201259.52.59.7GW1347V0
    WR 120 - 125 LB12012514.82.515GW1297V0
    WR 125 - 130 LA1251309.52.59.7GW1364V0
    WR 125 - 130 LB12513014.82.515GW1298V0
    WR 135 - 140 LA1351409.52.59.7GW1348V0
    WR 135 - 140 LB13514014.82.515GW1299V0
    WR 140 - 145 LB14014514.82.515GW1365V0
    WR 140 - 145 LE14014524.52.525GW1300V0
    WR 145 - 150 LA1451509.52.59.7GW1349V0
    WR 145 - 150 LB14515014.82.515GW1301V0
    WR 155 - 160 LA1551609.52.59.7GW1350V0
    WR 155 - 160 LB15516014.82.515GW1302V0
    WR 160 - 165 LB16016514.82.515GW1366V0
    WR 160 - 165 LE16016524.52.525GW1303V0
    WR 175 - 180 LB17518014.82.515GW1351V0
    WR 175 - 180 LE17518024.52.525GW1304V0
    WR 180 - 185 LB18018514.82.515GW1367V0
    WR 180 - 185 LE18018524.52.525GW1305V0
    WR 195 - 200 LB19520014.82.515GW1352V0
    WR 195 - 200 LE19520024.52.525GW1306V0
    WR 219 - 224 LB21922414.82.515GW1353V0
    WR 219 - 224 LE21922424.52.525GW1307V0
    WR 245 - 250 LB24525014.82.515GW1354V0
    WR 245 - 250 LE24525024.52.525GW1308V0
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
    แหวน สวมประเภท WR (รวมกับซีลลูกสูบและก้าน) | NOK | MISUMI ประเทศไทย