UNI ชนิด บรรจุภัณฑ์ พิเศษสำหรับซีลก้าน

แบรนด์ :
NOK

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ของไหล ใช้บังคับหลัก

    - น้ำมันน้ำมันไฮดรอลิกปิโตรเลียมทั่วไป

    - น้ำมันน้ำมันไฮดรอลิกปิโตรเลียมอุณหภูมิต่ำ

    คุณสมบัติ - บรรจุภัณฑ์ นี้ใช้สำหรับการทำงานที่อุณหภูมิต่ำและ ความดัน สูง

    - Iron Rubber ใช้สำหรับ วัสดุ และ แหวน ด้านหลังสามารถป้องกันการขาดการรบกวนที่อุณหภูมิต่ำ

    ขนาด

    บรรจุภัณฑ์ พิเศษสำหรับซีลก้าน
    R = 0.3 หรือต่ำกว่า
    R1 = 0.5 หรือต่ำกว่า
    พื้นผิว ของแกนควรจะเสร็จสิ้นโดยการ ขัดเงา (SPBF) ถึง 0.8 ถึง 1.6 µmRz (0.2 ถึง 0.4 µmRz)
    ความหยาบคือ JIS B 2601: 2001 เมื่อไม่สามารถรักษาความยาวของระเบียบได้ ให้ใช้ pt.  

    วิธีการกำหนด มิติ B
    ■ เมื่อใช้ แหวน สำรอง โปรดกำหนด มิติ B ตาม โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่าง
    ความดัน บริการสูงสุด14 MPa21 MPa35 MPa
    วัสดุ ของ แหวน สำรอง19YF
    มิติ BB ≦ ø D + 1.0B ≦ ø D + 0.5B ≦ ø D + 0.2
     
    ความดัน บริการสูงสุด35 MPa42 MPa
    วัสดุ ของ แหวน สำรอง80NP
    มิติ BB ≦ ø D + 0.8B ≦ ø D + 0.4

    ■ เมื่อไม่ใช้ แหวน สำรอง
    ในการกำหนด มิติ B โปรดดูกราฟทางด้านขวาสำหรับช่องว่างการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป สูงสุด (ด้านใดด้านหนึ่ง)
    พิจารณาความ ความเยื้องศูนย์ ของสภาพการทำงานของแกน
                                                                                                                                                                      
    ตารางข้อมูลจำเพาะ

    Iron Rubber ชนิด UNI (PUR) + ยาง ซิลิคอน (VMQ)
    วัสดุ: NOK U801 + NOK S813
    ขนาดบรรจุที่กำหนดและขนาดตัวเรือนปะเก็น
    Part Number
    แหวน สำรองแบบผสม
    Part Number
    DDhHAHBCBRT3
    (ไม่มีที่สิ้นสุด)
    19YF
    BRN3
    (ไม่มีที่สิ้นสุด)
    80NP
    405078114FU2002M1GN6465V0GN9131O1
    455578114FU0568M1GN6467V0GN9133O1
    50631011144FU1925M1GN7285V0GN9861O0
    55681011144FU1995M1GN7286V0GN9862O0
    60731011144FU2097M1GN7287V0GN9863O0
    65781011145FU2074M1GN6798V0GN9864O0
    70831011145FU2088M1GN6556V0GN9865O0
    75881011145FU2227M1GN6558V0GN9866O0
    80931011145FU2107M1GN6557V0GN9867O0
    851051516195FU0990M1GN0932V0GN9157O1
    901101516195FU1031M1GN0939V0GN9159O1
    1001201516195FU1091M1GN0952V0GN9164O1
    1101301516195FU1165M1GN6790V0GN9694O0
    1201401516195FU1224M1GN0982V0GN9169O1
    1301501617205FU1285M1GN6925V0GN9335O1
    1401651920236.5FU1332M1GN6494V0GN9174O1
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
    UNI ชนิด บรรจุภัณฑ์ พิเศษสำหรับซีลก้าน | NOK | MISUMI ประเทศไทย