OUIS บรรจุภัณฑ์ พิเศษสำหรับ ซีล ลูกสูบ (ติดตั้งพร้อมร่องภายใน)

แบรนด์ :
NOK

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    การใช้งาน หลัก ของไหล

    - น้ำมันไฮดรอลิกปิโตรเลียมทั่วไป

    คุณสมบัติ

    - แบบรวม

    - วัสดุ ทนความร้อน อีกทั้งยังมี ความทนทาน ต่อน้ำและ ความทนทาน ได้ดี

    - มีการปรับปรุงเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจาก ความดัน ย้อนกลับ

    ขนาด

    บรรจุภัณฑ์ พิเศษสำหรับซีลลูกสูบ
    R = 0.3 หรือต่ำกว่า R1 = 0.5 หรือต่ำกว่า R2 = 1
    พื้นผิว ด้านในของ สายยาง กระบอกสูบ ควรเสร็จสิ้นด้วยการเบิร์น (RLB) หรือ honing (GH) ถึง 0.4 ถึง 3.2 µmRz (0.1 ถึง 0.8 µmRa)
    จำเป็นต้องทำการปั่นเงาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะการหล่อลื่น ● ความหยาบคือ JIS B 0601:2001 เมื่อไม่สามารถรักษาความยาวของระเบียบได้ ให้ใช้ pt.  

    วิธีการกำหนด มิติ B
    ■ เมื่อใช้ แหวน สำรอง โปรดกำหนด มิติ B ตาม โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่าง
    ความดัน บริการสูงสุด14 MPa21 MPa35 MPa
    วัสดุ ของ แหวน สำรอง19YF
    มิติ BB≧φD-1.0B≧φD-0.5B≧φD-0.2
     
    ความดัน บริการสูงสุด35 MPa42 MPa
    วัสดุ ของ แหวน สำรอง80NP
    มิติ BB≧φD-0.8B≧φD-0.4

    ■ เมื่อไม่ใช้ แหวน สำรอง 
    ในการกำหนด มิติ B โปรดดูกราฟทางด้านขวาสำหรับช่องว่างการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป สูงสุด (ด้านใดด้านหนึ่ง)
    พิจารณาความ ความเยื้องศูนย์ ของสภาพการทำงานของลูกสูบ
                                                                                                                                                               
    ตารางข้อมูลจำเพาะ    

    Iron Rubber ชนิด ODI (PUR)   
    วัสดุ: มาตรฐาน NOK U801 / แบบทนความร้อน NOK U641
    ขนาดบรรจุที่กำหนดและขนาดตัวเรือนปะเก็น
    Part Number
    แหวน สำรองแบบผสม
    Part Number
    DDhHAHBφD1Cระดับมาตรฐาน
    (U801)
    ทนความร้อน
    (U641)
    BRT2
    (อคติ)
    19YF
    BRN2
    (อคติ)
    80NP
    40306710392.5FU0490P1FU0490P0GN4794V0GN9122O0
    45356710442.5FU0563P1FU0563P0GN4799V0GN9127O0
    50406710492.5FU0613P1FU0613P0GN4050V0GN9131O0
    60506710592.5FU0742P1FU0742P0GN4335V0GN9138O0
    63536710622.5FU0784P1FU0784P0GN4693V0GN9140O0
    65556710642.5FU0807P1FU0807P0GN4810V0GN9141O0
    70606710692.5FU0846P1FU0846P0GN4676V0GN9144O0
    75656710742.5FU0897P1FU0897P0GN4816V0GN9149O0
    80706710792.5FU0936P1FU0936P0GN4651V0GN9092O0
    80716710792.5FU2146P1FU2146P0GN4818V0GN9152O0
    85756710842.5FU0979P1FU0979P0GN4692V0GN9241O0
    90806710892.5FU1019P1FU1019P0GN4820V0GN9155O0
    1008591013984FU1078P1FU1078P0GN4687V0GN9091O0
    10590910131034FU1120P1FU1120P0GN4698V0GN9158O0
    11095910131084FU1152P1FU1152P0GN4822V0GN9160O0
    115100910131134FU1193P0FU1193P1GN4512V0GN9163O0
    120105910131184FU1212P1FU1212P0GN5198V0GN9589O0
    1251128.59.512.51234FU2903P0FU2903P1GN4827V0GN9167O0
    125112910131234FU1926P1FU1926P0GN4827V0GN9167O0
    130115910131284FU1278P1FU1278P0GN4593V0GN9274O0
    140125910131384FU1320P1FU1320P0GN4481V0GN9170O0
    150135910131484FU1356P1FU1356P0GN5025V0GN9539O0
    1501368.59.512.51484FU2149P0FU2149P1GN4830V0GN9173O0
    160145910131584FU1404P1FU1404P0GN4551V0GN9175O0
    170155910141684FU1441P1FU1441P0GN4834V0GN9178O0
    175160910141734FU1458P0FU1458P1GN4835V0GN9180O0
    180165910141784FU1481P1FU1481P0GN4836V0GN9182O0
    190175910141884FU1511P1FU1511P0GN4839V0GN9185O0
    2001801213171985FU1539P1FU1539P0GN4470V0GN9187O0
    2242041213172225FU1606P1FU1606P0GN4842V0GN9193O0
    2502301213172485FU1675P1FU1675P0GN4635V0GN9047O0