ซีลปะเก็นลูกสูบ OSI (แบบติดตั้งรวมร่องในตัว)

แบรนด์ :
NOK

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ▪ ออกแบบให้มีหน้าตัดขนาดเล็ก ช่วยให้ติดตั้งกับร่องในตัวได้
    · ปะเก็นชนิดนี้เป็นรุ่นที่มีหน้าตัดขวางที่เล็กกว่าของประเภท ODI

    ขนาด

    ปะเก็นพิเศษสำหรับซีลลูกสูบ
    R = 0.3 หรือต่ำกว่า R1 = 0.5 หรือต่ำกว่า R2 = 1
    ควรแต่งผิวสำเร็จด้านในของท่อกระบอกสูบด้วยการขัดเงา (RLB) หรือขัดผิวแบบ Honing (GH) ให้มีความหยาบเท่ากับ 0.4 ถึง 3.2 µmRz (0.1 ถึง 0.8 µmRa)
    โดยเฉพาะภายใต้สภาวะการหล่อลื่นสูง จำเป็นต้องมีการขัดเงา
    ● ความหยาบระดับ JIS B 0601:2001 เมื่อไม่สามารถใช้ความยาวที่กำหนดได้ ให้ใช้ Pt

    วิธีหาขนาด B
    ■ เมื่อใช้แบ็คอัพริง โปรดดูขนาด B ตามตารางที่แสดงด้านล่าง
    ความดันใช้งานสูงสุด14 MPa21 MPa35 MPa
    วัสดุของแบ็คอัพริง19YF
    ขนาด BB≧⌀D-1.0B≧⌀D-0.5B≧⌀D-0.2
     
    ความดันใช้งานสูงสุด35 MPa42 MPa
    วัสดุของแบ็คอัพริง80NP
    ขนาด BB≧⌀D-0.8B≧⌀D-0.4
    ■ เมื่อไม่ใช้แบ็คอัพริง หากต้องการทราบขนาด B โปรดดูกราฟทางด้านขวาสำหรับค่าสูงสุดของช่องว่างเฟรม (ด้านใดด้านหนึ่ง)
    โดยพิจารณาจากความเยื้องศูนย์ของสภาพการทำงานของลูกสูบ
                                                                                                                                                                   
    ตารางรายละเอียดจำเพาะ

    Iron Rubber ชนิด ODI (PUR)
    วัสดุ: NOK U801
    ขนาดกำหนดของปะเก็นและขนาดตัวเรือนปะเก็น
    รหัสสินค้า
    แบ็คอัพริงแบบรวม
    รหัสสินค้า
    DdhHAHB⌀D1CBRT2
    (ตัดเฉียง)
    19YF
    BRN2
    (ตัดเฉียง)
    80NP
    352755.78.7342FU0420L0GN5707V0GN9780O0
    35.527.555.78.734.52FU0450L0GN5708V0GN9781O0
    35.52855.78.734.52FU2141L0GN4791V0GN9119O0
    40306710392.5FU0490L0GN4794V0GN9122O0
    41.531.5671040.52.5FU2142L0GN4796V0GN9124O0
    45356710442.5FU0563L0GN4799V0GN9127O0
    4535.56710442.5FU2143L0GN4801V0GN9129O0
    50406710492.5FU0613L0GN4050V0GN9131O0
    55456710542.5FU0692L0GN4804V0GN9133O0
    56457811552.5FU2144L0GN4805V0GN9134O0
    56466710552.5FU0720L0GN5709V0GN9782O0
    60506710592.5FU0742L0GN4335V0GN9138O0
    63536710622.5FU0784L0GN4693V0GN9140O0
    65556710642.5FU0807L0GN4810V0GN9141O0
    66566710652.5FU0825L0GN4766V0GN9143O0
    70606710692.5FU0846L0GN4676V0GN9144O0
    71607811702.5FU2145L0GN4812V0GN9145O0
    71616710702.5FU0877L0GN4629V0GN9783O0
    73636710722.5FU0889L0GN4814V0GN9147O0
    75656710742.5FU0897L0GN4816V0GN9149O0
    77676710762.5FU0922L0GN4697V0GN9150O0
    80706710792.5FU0936L0GN4651V0GN9092O0
    80716710792.5FU2146L0GN4818V0GN9152O0
    85756710842.5FU0979L0GN4692V0GN9241O0
    90806710892.5FU1019L0GN4820V0GN9155O0
    1008591013984FU1078L0GN4687V0GN9091O0
    10590910131034FU1120L0GN4698V0GN9158O0
    11095910131084FU1152L0GN4822V0GN9160O0
    112988.59.512.51104FU2147L0GN4824V0GN9162O0
    115100910131134FU1193L0GN4512V0GN9163O0
    120105910131184FU1212L0GN5198V0GN9589O0
    1201068.59.512.51184FU2148L0GN4826V0GN9166O0
    1251128.59.512.51234FU2847L0GN4827V0GN9167O0
    125112910131234FU1926L0GN4827V0GN9167O0
    130115910131284FU1278L0GN4593V0GN9274O0
    140125910131384FU1320L0GN4481V0GN9170O0
    145130910131434FU2405L0GN4628V1GN9742O1
    150135910131484FU1356L0GN5025V0GN9539O0
    1501368.59.512.51484FU2149L0GN4830V0GN9173O0
    155140910131534FU1386L0GN4526V0GN9410O0
    160145910131584FU1404L0GN4551V0GN9175O0
    170155910141684FU1441L0GN4834V0GN9178O0
    175160910141734FU1458L0GN4835V0GN9180O0
    180165910141784FU1481L0GN4836V0GN9182O0
    190175910141884FU1511L0GN4839V0GN9185O0
    2001801213171985FU1539L0GN4470V0GN9187O0
    2101901213172085FU1572L0GN4841V0GN9190O0
    2202001213172185FU1594L0GN4385V0GN9191O0
    2242041213172225FU1606L0GN4842V0GN9193O0
    2252051213172235FU1618L0GN5710V0GN9784O0
    2302101213172285FU1635L0GN4627V0GN9195O0
    2402201213172385FU1655L0GN4444V0GN9196O0
    2502301213172485FU1675L0GN4635V0GN9047O0
    2602401213172585FU1700L0GN4845V0GN9198O0
    2702501213172685FU1717L0GN4459V0GN9199O0
    2802551617212786.5FU1730L0GN4846V0GN9201O0
    2902651617212886.5FU1745L0GN4848V0GN9203O0
    3002751617212986.5FU1760L0GN4852V0GN9207O0
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
    ซีลปะเก็นลูกสูบ OSI (แบบติดตั้งรวมร่องในตัว) | NOK | MISUMI ประเทศไทย