ซีล กันฝุ่นแบบ LBHK (ติดตั้งพร้อมร่องด้านใน)

แบรนด์ :
NOK

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ของไหล ใช้บังคับหลัก

    - ฝุ่นภายนอก

    คุณสมบัติ

    - เป็น ซีล เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและปกป้องอุปกรณ์ และรักษาประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ของบรรจุภัณฑ์

    - แบบรวม

    - ผลิตภัณฑ์ นี้มีซับลิปใน dust lip id ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้น้ำเข้าและสามารถใช้ได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง

    - ผลิตภัณฑ์ นี้มี รอยบาก ที่ริมฝีปาก น้ำมัน และหลังส่วนล่างของ บรรจุภัณฑ์ และมีคุณสมบัติป้องกันการสะสม ความดัน ดีเยี่ยม

    ขนาด

    R = 0.3 หรือต่ำกว่า
    R1 = 0.5 หรือต่ำกว่า
    พื้นผิว ของแกนควรจะเสร็จสิ้นโดยการ ขัดเงา (SPBF) ถึง 0.8 ถึง 1.6 µmRz (0.2 ถึง 0.4 µmRz)
    ● ความหยาบคือ JIS B 2601: 2001 เมื่อไม่สามารถรักษาความยาวของระเบียบได้ ให้ใช้ pt. โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ยางไนไตรล์ ชนิด LBHK (NBR)

    ตารางข้อมูลจำเพาะ
    ยางไนไตรล์ ชนิด LBHK (NBR)
    วัสดุ: มาตรฐาน NOK A505 / ชนิดทนความเย็น: NOK A567
    ขนาดที่กำหนดของซีลกันฝุ่นและขนาดตัวเรือนรหัสรุ่น/ Part number NOK
    DDทีhHφ SBระดับมาตรฐาน
    (A505)
    ทนความเย็น
    (A567)
    14244.86.75193CL0533C0CL0533C1
    18305.87.86243CL0534C0CL0534C1
    20325.87.86263CL0535C0CL0535C1
    25375.87.86313CL0536C0CL0536C1
    28405.87.86343CL0537C0CL0537C1
    30425.87.86363CL0531C1CL0531C0
    31.5446.88.87383CL0538C0CL0538C1
    35476.88.87413CL0527C0CL0527C1
    35.547.56.88.8741.53CL0539C0CL0539C1
    40526.88.87463CL0540C0CL0540C1
    45576.88.87513CL0541C0CL0541C1
    50626.88.87563CL0542C0CL0542C1
    55697.7108623CL0543C0CL0543C1
    56707.7108633CL0544C0CL0544C1
    60747.7108673CL0518C1CL0518C2
    63777.7108703CL0545C0CL0545C1
    65797.7108723CL0546C0CL0546C1
    70847.7108773CL0547C0CL0547C1
    71857.7108783CL0548C0CL0548C1
    75897.7108823CL0549C0CL0549C1
    80947.7108873CL0519C1CL0519C2
    85997.7108923CL0550C0CL0550C1
    901047.7108973CL0551C0CL0551C1
    951097.71081023CL0552C0CL0552C1
    1001147.71081073CL0553C0CL0553C1
    1051218.711.491134CL0554C0CL0554C1
    1061207.71081133CL0555C0CL0555C1
    1101268.711.491184CL0556C0CL0556C1
    1121288.711.491204CL0557C0CL0557C1
    1151318.711.491234CL0558C0CL0558C1
    1181348.711.491264CL0559C0CL0559C1
    1201368.711.491284CL0560C0CL0560C1
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
    ซีล กันฝุ่นแบบ LBHK (ติดตั้งพร้อมร่องด้านใน) | NOK | MISUMI ประเทศไทย