ประเภท IUIS บรรจุภัณฑ์ พิเศษสำหรับซีลก้าน

แบรนด์ :
NOK
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ของไหล ใช้บังคับหลัก
- น้ำมันไฮดรอลิกปิโตรเลียมทั่วไป
คุณสมบัติ
- การ บรรจุภัณฑ์ ด้วยส่วนขนาดเล็กสามารถติดตั้งในร่องใน แบบรวม ได้
- มีการปรับปรุงเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจาก ความดัน ย้อนกลับ
- มี U641 ทนความร้อน ได้
ขนาด
.jpg)
บรรจุภัณฑ์ พิเศษสำหรับซีลก้าน
R = 0.3 หรือต่ำกว่า R1 = 0.5 หรือต่ำกว่า R2 = 1
พื้นผิว ของแกนควรจะเสร็จสิ้นโดยการ ขัดเงา (SPBF) ถึง 0.8 ถึง 1.6 µmRz (0.2 ถึง 0.4 µmRz)
· ความหยาบคือ JIS B 2601: 2001 เมื่อไม่สามารถรักษาความยาวของระเบียบได้ ให้ใช้ pt.
วิธีการกำหนด มิติ B
■ เมื่อใช้ แหวน สำรอง โปรดกำหนด มิติ B ตาม โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่าง
■ เมื่อไม่ใช้ แหวน สำรอง
ในการกำหนด มิติ B โปรดดูกราฟทางด้านขวาสำหรับช่องว่างการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป สูงสุด (ด้านใดด้านหนึ่ง)
พิจารณาความ ความเยื้องศูนย์ ของสภาพการทำงานของแกน
.jpg)
ตารางข้อมูลจำเพาะ
Iron Rubber ชนิด IUSI (PUR)
วัสดุ: มาตรฐาน: NOK U801 / ชนิดทนความร้อน: NOK U641
.jpg)
บรรจุภัณฑ์ พิเศษสำหรับซีลก้าน
R = 0.3 หรือต่ำกว่า R1 = 0.5 หรือต่ำกว่า R2 = 1
พื้นผิว ของแกนควรจะเสร็จสิ้นโดยการ ขัดเงา (SPBF) ถึง 0.8 ถึง 1.6 µmRz (0.2 ถึง 0.4 µmRz)
· ความหยาบคือ JIS B 2601: 2001 เมื่อไม่สามารถรักษาความยาวของระเบียบได้ ให้ใช้ pt.
วิธีการกำหนด มิติ B
■ เมื่อใช้ แหวน สำรอง โปรดกำหนด มิติ B ตาม โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่าง
| ความดัน บริการสูงสุด | 14 MPa | 21 MPa | 35 MPa |
| วัสดุ ของ แหวน สำรอง | 19YF | ||
| มิติ B | B ≦ ø D + 1.0 | B ≦ ø D + 0.5 | B ≦ ø D + 0.2 |
| ความดัน บริการสูงสุด | 35 MPa | 42 MPa |
| วัสดุ ของ แหวน สำรอง | 80NP | |
| มิติ B | B ≦ ø D + 0.8 | B ≦ ø D + 0.4 |
ในการกำหนด มิติ B โปรดดูกราฟทางด้านขวาสำหรับช่องว่างการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป สูงสุด (ด้านใดด้านหนึ่ง)
พิจารณาความ ความเยื้องศูนย์ ของสภาพการทำงานของแกน
.jpg)
ตารางข้อมูลจำเพาะ
Iron Rubber ชนิด IUSI (PUR)
วัสดุ: มาตรฐาน: NOK U801 / ชนิดทนความร้อน: NOK U641
| ขนาดบรรจุที่กำหนดและขนาดตัวเรือน | ปะเก็น Part Number | แหวน สำรองแบบผสม Part Number | |||||||
| D | D | h | HA | HB | C | ระดับมาตรฐาน (U801) | ทนความร้อน (U641) | BRT2 (ตัดอคติ) 19YF | BRN2 (ตัดอคติ) 80NP |
| 18 | 26 | 5 | 5.7 | 7.7 | 2 | FU0180R0 | FU0180R1 | GN4778V0 | GN9106O0 |
| 22.4 | 30 | 5 | 5.7 | 7.7 | 2 | FU0260R0 | FU0260R1 | GN4784V0 | GN9112O0 |
| 28 | 35.5 | 5 | 5.7 | 8.7 | 2.5 | FU0320R0 | FU0320R1 | GN4791V0 | GN9119O0 |
| 30 | 40 | 6 | 7 | 10 | 2.5 | FU0357R0 | FU0357R1 | GN4794V0 | GN9122O0 |
| 35 | 45 | 6 | 7 | 10 | 2.5 | FU0424R1 | FU0424R2 | GN4799V0 | GN9127O0 |
| 35.5 | 45 | 6 | 7 | 10 | 2.5 | FU0451R0 | FU0451R1 | GN4801V0 | GN9129O0 |
| 40 | 50 | 6 | 7 | 10 | 2.5 | FU0497R0 | FU0497R1 | GN4050V0 | GN9131O0 |
| 45 | 55 | 6 | 7 | 10 | 2.5 | FU0567R1 | FU0567R2 | GN4804V0 | GN9133O0 |
| 45 | 56 | 7 | 8 | 11 | 2.5 | FU0572R0 | FU0572R1 | GN4805V0 | GN9134O0 |
| 50 | 60 | 6 | 7 | 10 | 2.5 | FU0619R0 | FU0619R1 | GN4335V0 | GN9138O0 |
| 55 | 65 | 6 | 7 | 10 | 2.5 | FU0694R1 | FU0694R2 | GN4810V0 | GN9141O0 |
| 56 | 66 | 6 | 7 | 10 | 2.5 | FU0722R0 | FU0722R1 | GN4766V0 | GN9143O0 |
| 70 | 80 | 6 | 7 | 10 | 2.5 | FU0849R1 | FU0849R0 | GN4651V0 | GN9092O0 |
| 80 | 90 | 6 | 7 | 10 | 2.5 | FU0939R0 | FU0939R1 | GN4820V0 | GN9155O0 |
| 85 | 100 | 9 | 10 | 13 | 4 | FU0984R0 | FU0984R1 | GN4687V0 | GN9091O0 |
| 90 | 105 | 9 | 10 | 13 | 4 | FU1024R0 | FU1024R1 | GN4698V0 | GN9158O0 |
| 95 | 110 | 9 | 10 | 13 | 4 | FU1051R0 | FU1051R1 | GN4822V0 | GN9160O0 |
| 100 | 115 | 9 | 10 | 13 | 4 | FU1082R0 | FU1082R1 | GN4512V0 | GN9163O0 |
| 125 | 140 | 9 | 10 | 13 | 4 | FU1252R0 | FU1252R1 | GN4481V0 | GN9170O0 |
| 130 | 145 | 9 | 10 | 13 | 4 | FU1280R1 | FU1280R0 | GN4628V1 | GN9742O1 |
| 140 | 155 | 9 | 10 | 13 | 4 | FU1323R0 | FU1323R1 | GN4526V0 | GN9410O0 |
| 160 | 175 | 9 | 10 | 14 | 4 | FU1406R0 | FU1406R1 | GN4835V0 | GN9180O0 |
| 170 | 185 | 9 | 10 | 14 | 4 | FU1443R2 | FU1443R0 | GN5464V0 | GN9791O0 |
| 175 | 190 | 9 | 10 | 14 | 4 | FU1459R1 | FU1459R0 | GN4839V0 | GN9185O0 |
| 180 | 200 | 12 | 13 | 17 | 5 | FU1483R0 | FU1483R1 | GN4470V0 | GN9187O0 |