IUH ชนิด บรรจุภัณฑ์ พิเศษสำหรับซีลก้าน

แบรนด์ :
NOK

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ของไหล ใช้บังคับหลัก

    ● ยางไนไตรล์ (A305), (G928)

    - น้ำมันน้ำมันไฮดรอลิกปิโตรเลียมทั่วไป

    - น้ำมันไฮโดรลิคชนิดน้ำ-ไกลคอล

    - น้ำมันน้ำมันไฮดรอลิกชนิดอิมัลชันน้ำ

    ● ยางไนไตรล์ (A567)

    - น้ำมันน้ำมันไฮโดรลิกปิโตรเลียมอุณหภูมิต่ำ (น้ำมันน้ำมันไฮโดรลิกปิโตเลียมทั่วไป) หมายเหตุ: เมื่อใช้น้ำมันปฏิบัติการที่สกัดจากปิโตรเลียมทั่วไป เราขอแนะนำ A527

    คุณสมบัติ

    - การ บรรจุภัณฑ์ ด้วยส่วนขนาดเล็กสามารถติดตั้งในร่องใน แบบรวม ได้

    - มีการปรับปรุงเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจาก ความดัน ย้อนกลับ

    - วัสดุ ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น ดีเยี่ยม ยางไนไตรล์ A567 ก็มีจำหน่าย สามารถใช้กับ น้ำมัน อุณหภูมิต่ำพิเศษ (MIL H 5606E)

    ขนาด

    บรรจุภัณฑ์ พิเศษสำหรับซีลก้าน
    R = 0.3 หรือต่ำกว่า
    R1 = 0.5 หรือต่ำกว่า
    พื้นผิว ของแกนควรจะเสร็จสิ้นโดยการ ขัดเงา (SPBF) ถึง 0.8 ถึง 1.6 µmRz (0.2 ถึง 0.4 µmRz)
    · ความหยาบคือ JIS B 2601: 2001 เมื่อไม่สามารถรักษาความยาวของระเบียบได้ ให้ใช้ pt.

    วิธีการกำหนด มิติ B
    ■ เมื่อใช้ แหวน สำรอง โปรดกำหนด มิติ B ตาม โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่าง
    ความดัน บริการสูงสุด14 MPa21 MPa
    วัสดุ ของ แหวน สำรอง19YF
    มิติ BB ≦ ø D + 1.0B ≦ ø D + 0.5

    ■ เมื่อไม่ใช้ แหวน สำรอง
    ในการกำหนด มิติ B โปรดดูกราฟทางด้านขวาสำหรับช่องว่างการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป สูงสุด (ด้านใดด้านหนึ่ง)
    พิจารณาความ ความเยื้องศูนย์ ของสภาพการทำงานของแกน
                                                                                                                                                              
    ตารางข้อมูลจำเพาะ
    ยางไนไตรล์ ชนิด IUH (NBR) + ยางไนไตรล์ เติมไฮโดรเจน (HNBR)
    วัสดุ:
    มาตรฐาน: NOK A505 / แบบทนความเย็น : NOK A567 / แบบทนความร้อน : NOK G928
    ขนาดบรรจุที่กำหนดและขนาดตัวเรือนปะเก็น
    Part Number
    รหัสรุ่น/ Part number แหวน สำรองแบบผสม
    DDhHAHBCระดับมาตรฐาน
    (A505)
    ทนความเย็น (A567)ทนความร้อน
    (G928)
    BRT2 (ตัดอคติ)
    19YF
    142255.77.72.5● CU2692N1  GN5719V0
    162455.77.72.5● CU2548N0  GN5720V0
    182655.77.72.5CU0180N2  GN4778V0
    202855.77.72.5CU0212N3CU0212N5 GN4780V0
    22.43055.77.72.5CU3488N0  GN4784V0
    253355.77.72.5CU0276N3CU0276N5 GN5019V1
    2835.555.78.72.5CU0320N0  GN4791V0
    304067103CU0357N3CU0357N5 GN4794V0
    354567103CU0424N3CU0424N5 GN4799V0
    35.54567103CU0451N2  GN4801V0
    364667103CU3040N0  GN5733V0
    405067103CU0497N4CU0497N6 GN4050V0
    455567103CU0567N4CU0567N6 GN4804V0
    455678113CU0572N1  GN4805V0
    506067103CU0619N3CU0619N5CU0619N6GN4335V0
    536367103  CU0679N0GN4693V0
    556567103CU0694N3CU0694N5CU0694N6GN4810V0
    566667103CU0722N2  GN4766V0
    607067103CU0746N3CU0746N6CU0746N8GN4676V0
    637367103CU0786N2  GN4814V0
    657567103CU0809N2CU0809N4CU0809N6GN4816V0
    6580910134  CU3615N0GN4549V0
    677767103CU0828N0  GN4697V0
    708067104CU0849N0 CU0849N2GN4651V0
    7085910134CU0857N2CU0857N3CU0857N4GN4876V0
    718067104CU0879N0  GN4818V0
    758567104CU0901N4CU0901N6CU0901N8GN4692V0
    7590910134CU3090N2 CU3090N4GN4971V0
    809067104CU0939N3CU0939N4CU0939N6GN4820V0
    8095910134CU3091N2 CU3091N4GN5023V0
    85100910134CU0984N1 CU0984N3GN4687V0
    851051213165.5  CU0989N0GN4821V0
    90105910134CU1024N3CU1024N5CU1024N6GN4698V0
    901101213165.5  CU1030N0GN4109V0
    95110910134CU1051N2CU1051N5CU1051N7GN4822V0
    951151213165.5  CU1056N0GN4823V0
    100115910134CU1082N3CU1082N5CU1082N7GN4512V0
    1001201213165.5CU1089N1 CU1089N2GN4119V0
    105120910134CU1125N1CU1125N2CU1125N4GN5198V0
    1051251213165.5CU1128N0  GN4825V0
    1051251516195.5  CU1129N0GN4825V0
    110125910134CU1157N3CU1157N5CU1157N6GN4480V0
    1101301516195.5  CU1165N0GN4280V1
    1121258.59.512.54CU1178N0  GN4827V0
    115130910134CU1195N0CU1195N1CU1195N2GN4593V0
    1151351617205.5  CU1184N0GN4574V0
    120135910134CU1220N3CU1220N2CU1220N4GN5036V0
    1201401516195.5  CU1224N0GN4132V0
    125140910134CU1252N3CU1252N5CU01252-N7AGN4481V0
    130145910134CU1280N0CU1280N1CU1280N2GN4628V1
    1301501617205.5  CU2771N0GN4142V0
    135150910134CU2264N2CU2264N0 GN5025V0
    140155910134CU1323N2CU1323N3CU01323-N5AGN4526V0
    145160910134CU1343N0  GN4551V0
    150165910134CU1359N2CU1359N4CU01359-N5AGN4833V0
    160175910144CU1406N1  GN4835V0
    1701901213175.5CU3494N1CU3494N0CU3494N2GN4529V0
    1802001213175.5CU1483N2CU1483N3 GN4470V0
    1902151617217CU3523N0CU3523N2 GN4577V0
    2002251617217CU1548N1  GN4560V0
    2102351617217CU3640N0  GN5758V0
    2202451617217CU3630N0 CU3630N1GN5754V0
    2402651920247CU3335N1  GN4428V1
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
    IUH ชนิด บรรจุภัณฑ์ พิเศษสำหรับซีลก้าน | NOK | MISUMI ประเทศไทย