1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์สำหรับตรวจสอบสินค้าที่มีข้อบกพร่อง

สวิตช์สำหรับตรวจสอบสินค้าที่มีข้อบกพร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,163.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์แบบสัมผัสซึ่งสามารถระบุสินค้าที่บกพร่องได้โดยไม่ต้องใช้ซีเควนเซอร์
[คุณสมบัติ]
· คุ้มค่ามากเพราะไม่ใช้ซีเควนเซอร์หรือวงจรการแยกประเภทที่มีราคาแพง
· การจำแนก 3 ประเภท (-NG, OK, +NG) ได้รับการจัดประเภทเป็น 2 ประเภท (OK, ±NG) จากนั้นสัญญาณอะนาล็อกจะถูกส่งออก
· สามารถระบุข้อบกพร่องได้ง่ายเนื่องจากช่วง OK สามารถปรับได้
[การใช้งาน]
· คัดแยกแผ่นโลหะตามความหนา
· การประเมินเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของรูที่แปรรูปแล้ว
· การยืนยันความลึกของรูที่แปรรูปแล้ว

รหัสสินค้า
CSC
CSCHP-TAW
CSCP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด สิ่งแวดล้อม หน้าสัมผัส วัสดุ แรงหน้าสัมผัส
(N)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย โครงสร้างในการป้องกัน

฿ 6,163.97

METROL CONTACT SWITCHES 1 ชิ้น 3 วัน 10Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungersมาตรฐาน[สเตนเลส] SUS HRC45 ถึง 501[ถึงØ2] ø 2IP65

฿ 8,289.55

METROL 1 ชิ้น 3 วัน 10Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers / มุม หน้าสัมผัส กว้างชนิดกัน กันน้ำคาร์ไบด์1.5[ถึงØ2] Sø 2IP67

฿ 6,938.72

METROL 1 ชิ้น 3 วัน 10Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungersชนิดกัน กันน้ำ[สเตนเลส] SUS HRC45 ถึง 501.5[ถึงØ2] Sø 2IP67

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภททรงกระบอก รูปทรงปลาย หน้าสัมผัส R วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 3 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80 จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) 0.3
ความสามารถในการทวนซ้ำ 0.003 มม อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) 1000 LED ไม่มี