เครื่อง เครื่องทำความร้อน ลมร้อนขนาดกะทัดรัด SAH series (ประเภท เอาต์พุต มาตรฐาน )

แบรนด์ :
TOHOKUDENSHI

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้งานได้อย่างอิสระตั้งแต่อุณหภูมิห้องจนถึงช่วงอุณหภูมิสูง (สูงสุด 800 ° C)การผสมผสานระหว่างขนาดกะทัดรัดและ "รูปทรงหัวฉีดเป่าออก" ที่หลากหลายเพื่อส่งมอบเครื่องทำความร้อนที่ตรงกับความต้องการของคุณตั้งแต่การทำความร้อนในพื้นที่ไปจนถึงการทำความร้อนในพื้นที่กว้าง
[คุณสมบัติ]
· เครื่องทำความร้อน อายุการใช้งาน ขึ้นพร้อม ความทนทาน ดีขึ้น
· เซนเซอร์ ป้องกันความร้อนสูงเกินไปเสริมเซ็นเซอร์สำหรับป้องกันความร้อนสูงเกินไปถูกยึดไว้กับตัวเครื่องทำความร้อนป้องกันไม่ให้ เครื่องทำความร้อน หนีเมื่อ เทอร์โมคัปเปิล สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิล้มเหลวและเมื่อ ขดลวด หรือ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ล้มเหลว
·สามารถออกแบบและผลิต หัว เป่าลมร้อนได้หลากหลายรูป หัวฉีดหัวฉีด ใช้ อุปกรณ์ควบคุม การไหลของลมร้อนมี 2 ประเภท:การแปรรูปแก้วและการแปรรูปโลหะสามารถ การออกแบบ และผลิตได้หากคุณสามารถระบุ รูปทรง หัวฉีด ที่ต้องการได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับ การทำความร้อน ท่อหด
·ใช้สำหรับการบ่มและการทำให้แห้งของกาวและสารเคลือบ
·ใช้สำหรับการบัดกรีการอุ่น แผ่นวงจร และ ส่วนประกอบ ต่างๆ
·ใช้สำหรับให้ การทำความร้อน เรซิ่น ของขด ขดลวด
·ใช้สำหรับเชื่อม ท่อ/ สายยาง เรซิ่น