(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อลูมิเนียมเฟรม , วัสดุโครงสร้างหลักอลูมิเนียม สำหรับพาร์ท SF ทั่วไป, T สล็อตเฟรม
รหัสสินค้า |
---|
SFF-122 |
SFF-124/L[50-4000/0.1] |
SFF-184/L[50-4000/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดการรีดขึ้นรูป | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว (มาตรฐาน) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,874.68 | SUS ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 25 วัน | 15x120 | - | 4000 | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15x120 | 50 ~ 4000 | - | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15x180 | 50 ~ 4000 | - |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 15 | วิธีการรีดขึ้นรูป | ความกว้างของร่อง แบบผสม | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ร่อง 4 ด้าน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | A6N01SS-T5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง