(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างพร้อมมอเตอร์และหัวเกียร์ที่ใช้งานง่าย ลูกค้าสามารถประกอบหัวเกียร์ได้อย่างอิสระตามต้องการ
รหัสสินค้า |
---|
A6U06D-220V |
A8M25C-200V |
A9M90DH-220V |
A9M90JHB-200V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนเฟส | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ความจุ (W) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เอาต์พุต | ประเภท แกน | การกำหนดค่าพิเศษ | ประเภท มอเตอร์ | มิติ เชิงมุม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,050.00 | SMT GEARMOTOR | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 1 เฟส | 220 | 6 | 6 | คุณสมบัติมาตรฐาน 6–40 W | ด้วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า | การเหนี่ยวนำ | 60 | ||
฿ 3,667.00 | SMT GEARMOTOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 1 เฟส | 200 | 25 | 8 | คุณสมบัติมาตรฐาน 6–40 W | ด้วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า | การเหนี่ยวนำ | 80 | ||
฿ 6,100.00 | SMT GEARMOTOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 1 เฟส | 220 | 90 | 10 | คุณสมบัติมาตรฐาน 60/90 W | ด้วย ขดลวด สายนำไฟฟ้า | การเหนี่ยวนำ | 90 | ||
฿ 13,933.00 | SMT GEARMOTOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 3 เฟส | 200 | 90 | 10 | คุณสมบัติมาตรฐาน 60/90 W | พร้อมเบรคแม่เหล็กไฟฟ้า | พร้อมเบรคแม่เหล็กไฟฟ้า | 90 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | การ ติดตั้ง หน้าแปลน | อัตราส่วนลด | ไม่มี | ตำแหน่ง เพลา เอาต์พุต (เมื่อมองเห็นจากด้าน เพลา อินพุต) | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
กล่อง เทอร์มินอล | ไม่ | งานละเอียด แบ็คแลช/ระยะฟรี | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง