ประเภท SGL-TF - ประเภทความแข็งเกร็งสูง -

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
The NB sliding guide ชนิด SGL เป็น ตลับลูกปืน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ที่ลูกบอลเคลื่อนไหว กลิ้งภายในร่องราง 2 แถว
ใช้ในการใช้งานทุกประเภท เนื่องจากมีความสามารถในการรับน้ำหนักสูง แม้จะมีขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
·ลูกบอลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ ใช้ในการทำร่องทางเพลาให้เป็นรูปทรง R โดยประมาณที่รัศมีของลูกเหล็ก ซึ่งให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง และพื้นที่หน้าสัมผัส กว้างสำหรับลูกเหล็ก
·ใช้โครงสร้างที่มีโครงสร้าง อิเล็กโทรดบวก 2 จุด 4 แถว ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างมั่นคง และมีแรงเสียดทานต่ำ แม้ว่าจะเพิ่มพรีโหลด และความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้น
· ลูกเหล็กอยู่ในตำแหน่งที่เท่ากันในทิศทาง 45 ° เพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้เท่ากัน ทั้งในแนวตั้ง และแนวนอน
·สามารถติดตั้งแผ่นไฟเบอร์ที่มีน้ำมันหล่อลื่นไว้ภายในตัวบล็อก เพื่อยืดระยะเวลาการจ่ายน้ำมันได้อย่างมาก และจ่ายน้ำมันหล่อลื่นให้กับร่องได้อย่างเพียงพอ (อ้างถึง หน้า A-16)
·ลูกบอลถูกวางในลักษณะเพื่อให้ความสามารถในการจัดตำแหน่งอัตโนมัติเพิ่มขึ้น และทำให้สามารถดูดซับข้อผิดพลาดในการติดตั้งได้
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในห้องปลอดเชื้อ เนื่องจากการกำหนดมาตรฐานของ สเปค LB ซึ่งมี กระบวนการชุบโครเมี่ยมสีดำ ที่อุณหภูมิต่ำ และใช้สแตนเลส (ชนิด SGLS) ซึ่งมีประสิทธิภาพ ความทนทานที่ดีขึ้น
· ซีลด้านข้าง มาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน มีการติดตั้งใต้ซีล, ซีลสองชั้น, ที่ขูด, ที่สูบลม และฝาปิดเฉพาะ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่นให้ดียิ่งขึ้น
· สามารถใช้อุปกรณ์ซีลย้อนกลับ NB เพื่อลดคราบไขมันที่สูญเปล่าและไม่ต้องบำรุงรักษาเป็นเวลานาน (อ้างถึง หน้า A-17)