(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
"Green Frame มีสีดำใหม่จำหน่ายแล้ว"
เฟรม มาตรฐาน ซีรีส์ GF
[คุณสมบัติ]
· ชนิดอเนกประสงค์ 28 มม. ที่ใช้งานง่ายและแข็งแรง
· รูปทรงมีส่วนยื่น 4 ส่วน
· ง่ายต่อการประกอบและต่อขยายได้มาก สามารถใช้งานได้หลากหลาย
· สามารถใช้ได้กับเฟรมทรงโค้งเท่านั้น
· เฟรมที่ใช้ได้: ฝาปิดด้านใน (แข็ง/นำไฟฟ้า), ฝาปิดด้านนอก
· เฟรมที่ใช้ได้: ฝาปิดท้ายแบบโลหะ, ฝาปิดท้าย Green Frame (สีเทา / สีแดง)
[การใช้งาน]
· เฟรมอเนกประสงค์ที่มีความยืดหยุ่น ใช้งานได้ทุกที่
รหัสสินค้า |
---|
GFF-000/L100 |
GFF-000/L1200 |
GFF-000/L200 |
GFF-000/L300 |
GFF-000/L412 |
GFF-000/L700 |
GFF-000/L[30-4000/0.1] |
GFF-000Y/L[30-4000/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | สี | ความยาว (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30.49 | INTERIOR MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [เงิน] เงิน | 100 | การรักษาอลูมิเนียม | - | ||
฿ 403.83 | INTERIOR MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [เงิน] เงิน | 1200 | การรักษาอลูมิเนียม | - | ||
฿ 69.68 | INTERIOR MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [เงิน] เงิน | 200 | การรักษาอลูมิเนียม | - | ||
฿ 45.00 | INTERIOR MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [เงิน] เงิน | 300 | การรักษาอลูมิเนียม | - | ||
฿ 143.23 | INTERIOR MATERIAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [เงิน] เงิน | 412 | การรักษาอลูมิเนียม | - | ||
฿ 243.87 | INTERIOR MATERIAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [เงิน] เงิน | 700 | การรักษาอลูมิเนียม | - | ||
- | PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | [เงิน] เงิน | - | การรักษาอลูมิเนียม | 30 ~ 4000 | ||
- | PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน | สีเหลือง | - | แปรงทาสี อบ | 30 ~ 4000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ท่อเหล็ก | วัสดุอัดรีด อะลูมิเนียม อัด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อง(Ø) | 28 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง