(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หลากหลายรุ่นและสเปค ที่สามารถใช้ได้กับระบบวงจรลมต่างๆ
อากาศสามารถไหลเวียนได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้แก๊สปริมาตรเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของข้อต่อสามารถผ่านได้
การติดตั้งและถอดออกจากท่อนั้น สามารถทำได้ง่าย และส่วนที่ต่อกับท่อมีความปลอดภัยและทนทาน ซึ่งทำให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือสูง
เนื่องจากมีการใช้สารทำปฏิกริยาเข้าร่วมกับชิ้นส่วนสกรู และใช้บรรจุใน สกรู M5 จึงป้องกันการรั่วไหลได้
ชุบผิวนิกเกิลป้องกันการกัดกร่อนและการปนเปื้อน รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
PHF4M5 |
PHF6M5 |
PHF1002 |
PHF1003 |
PHF1004 |
PHF1203 |
PHF1204 |
PHF401 |
PHF601 |
PHF602 |
PHF603 |
PHF801 |
PHF802 |
PHF803 |
PHF804 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33.80 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | M5×0.8 | ||
฿ 36.40 ฿ 21.90 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | M5×0.8 | ||
฿ 72.93 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | PT1/4'' | ||
฿ 87.53 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | PT3/8'' | ||
฿ 122.20 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | PT1/2'' | ||
฿ 82.33 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | PT3/8'' | ||
฿ 125.67 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | PT1/2'' | ||
฿ 46.80 ฿ 28.10 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | PT1/8'' | ||
฿ 46.80 ฿ 28.10 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | PT1/8'' | ||
฿ 67.60 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | PT1/4'' | ||
฿ 75.40 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | PT3/8'' | ||
฿ 49.40 ฿ 29.70 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | PT1/8'' | ||
฿ 67.60 ฿ 40.60 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | PT1/4'' | ||
฿ 83.20 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | PT3/8'' | ||
฿ 122.20 | ATC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | PT1/2'' |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
วัสดุ ซีล | NBR | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่องอ | ข้อศอก | ข้อต่องอ สากล ตัวเมีย |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | แหวน ปลั๊กพลาสติกสี | สีเทา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง