ไกด์ลูกกลิ้งพลาสติกกลม (GRL-PU-SUS)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ไกด์ลูกกลิ้งพลาสติกรูปโค้ง
[คุณสมบัติ]
· บอดี้พลาสติกช่วยให้การทำงานไร้เสียง
· ทนอุณหภูมิได้ถึง 105 °C
· 2 ประเภท : GRL-PU-SUS (ไม่มีสตัด) และ GRL-MPU-SUS (พร้อมสตัด)
[การใช้งาน]
· ประตูเลื่อนชนิดต่าง ๆ
· ลูกกลิ้งสำหรับตัวส่ง
ไกด์ลูกกลิ้งพลาสติกรูปทรงโค้ง
บอดี้พลาสติกช่วยให้การทำงานไร้เสียง ทนความร้อนได้ถึง 105°C เหมาะที่จะใช้เป็นลูกกลิ้งสำหรับประตูบานเลื่อนและตัวส่งต่าง ๆ เป็นต้น
2 ชนิด: GRL-PU-SUS (ไม่มีสตัด) และ GRL-MPU-SUS (มีสตัด)
รายละเอียดของ GRL-PU-SUS (ไม่มีสตัด)

GRL-PU-SUS (ไม่มีสตัด)
- บอดี้หลัก: โพลีอะซีทัล สีขาว
- ตลับลูกปืน: SUS440C

Drawing ระบุขนาดของ GRL-PU-SUS (ไม่มีสตัด) (มม.)
| รหัสสินค้า | D | L | d | B | ตลับลูกปืน ลำดับที่ | โหลดที่รับได้ (N) | น้ำหนัก (ก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRL1304P-U-SUS | 13 | 5 | 4 | 4 | SMR104ZZ | 49 | 1.7 |
| GRL1404P-U-SUS | 14 | 1.8 | |||||
| GRL1805P-U-SUS | 18 | 5 | 695HZZ | 68.6 | 3.1 | ||
| GRL1905P-U-SUS | 19 | 3.3 | |||||
| GRL1906P-U-SUS | 19 | 6 | 6 | 5 | 696HZZ | 98 | 4.5 |
| GRL2006P-U-SUS | 20 | 4.8 | |||||
| GRL2406P-U-SUS | 24 | 5.9 | |||||
| GRL2506P-U-SUS | 25 | 6.2 | |||||
| GRL3008P-U-SUS | 30 | 9 | 8 | 7 | 608HZZ | 196 | 15.1 |
| GRL3508P-U-SUS | 35 | 17.9 |
แผนภูมิสเปคของ GRL-PU-SUS (ไม่มีสตัด) (มม.)
รายละเอียดของ GRL-MPU-SUS (มีสตัด)

GRL-MPU-SUS (มีสตัด)
- บอดี้หลัก: โพลีอะซีทัล สีขาว
- ตลับลูกปืน: SUS440C
- สตัด: SUS303

Drawing ระบุขนาดของ GRL-MPU-SUS (พร้อมสตัด) (มม.)
| รหัสสินค้า | D | L | d | B | M | L1 | D1 | T | W | ตลับลูกปืน ลำดับที่ | โหลดที่รับได้ (N) | น้ำหนัก (ก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRL13M4P-U-SUS | 13 | 5 | 4 | 4 | M4 × 0.7 | 5 | 6 | 1.5 | 2 | SMR104ZZ | 49 | 2.6 |
| GRL14M4P-U-SUS | 14 | 2.8 | ||||||||||
| GRL18M4P-U-SUS | 18 | 5 | 7 | 2.5 | 695HZZ | 68.6 | 4.4 | |||||
| GRL19M4P-U-SUS | 19 | 4.6 | ||||||||||
| GRL19M6P-U-SUS | 19 | 6 | 6 | 5 | M6 × 1 | 8 | 8 | 1.5 | 3 | 696HZZ | 98 | 7.2 |
| GRL20M6P-U-SUS | 20 | 7.4 | ||||||||||
| GRL24M6P-U-SUS | 24 | 8.5 | ||||||||||
| GRL25M6P-U-SUS | 25 | 8.9 | ||||||||||
| GRL30M6P-U-SUS | 30 | 9 | 8 | 7 | 10.2 | 2 | 5 | 608HZZ | 196 | 19.4 | ||
| GRL35M6P-U-SUS | 35 | 22.2 |
แผนภูมิสเปคของ GRL-MPU-SUS (มีสตัด) (มม.)