1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านแคลมป์แบบแบน (HKF/HKR)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ก้านแคลมป์แบบแบน (HKF/HKR)
  • ก้านแคลมป์แบบแบน (HKF/HKR)
  • ก้านแคลมป์แบบแบน (HKF/HKR)
  • ก้านแคลมป์แบบแบน (HKF/HKR)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 450.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ด้ามจับสำหรับขันและคลายสกรูโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานได้ในพื้นที่จำกัดที่มือจับไม่สามารถหมุนได้ 360 °
· หลังจากขันสกรูแน่นเแล้ว สามารถย้ายมือจับไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้
· ยูนิตหลักมีให้เลือก 4 สี (สีดำและสีส้ม)
· ชนิดของชิ้นส่วนยึด: รูต๊าปและสตัด
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับตำแหน่งชิ้นงาน เช่นสไลด์และรูยาว เป็นต้น

ด้ามจับแบนแบบปรับได้

ด้ามจับแบนแบบปรับได้ (HKF)

ด้ามจับแบนแบบปรับได้ (HKF)

ด้ามจับแบนแบบปรับได้ (HKR)

ด้ามจับแบนแบบปรับได้ (HKR)

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

ขนาดRMHDH1H2D1SAจำนวนฟันมาตรฐาน (ขนาดเครื่องมือที่ใช้งานได้)
ไขควงปากแบนทอร์ค
HKF HKR665M6 × 129.219.128.532.213.56.510.120(-) 5.5T20

วัสดุ

  • ด้ามจับ: ซิงค์ดายคาส (ZDC1), การเคลือบผิว: สีดำ, สีส้ม
  • ชิ้นส่วนล็อค: SUM22L รมดำ Black Oxide
รหัสสินค้า
HKF6-BK
HKF6-OG
HKF8-BKSALE
HKF8-OG
HKF10-BK
HKF10-OG
HKR6X15-BK
HKR6X15-OG
HKR6X20-BK
HKR6X20-OG
HKR6X25-BK
HKR6X25-OG
HKR6X30-BK
HKR6X30-OG
HKR6X40-BK
HKR6X40-OG
HKR6X50-BK
HKR6X50-OG
HKR8X15-BK
HKR8X15-OG
HKR8X20-BK
HKR8X20-OG
HKR8X25-BK
HKR8X25-OG
HKR8X30-BK
HKR8X30-OG
HKR8X40-BK
HKR8X40-OG
HKR8X50-BK
HKR8X50-OG
HKR8X60-BK
HKR8X60-OG
HKR10X20-BK
HKR10X20-OG
HKR10X25-BK
HKR10X25-OG
HKR10X30-BK
HKR10X30-OG
HKR10X40-BK
HKR10X40-OG
HKR10X50-BK
HKR10X50-OG
HKR10X60-BK
HKR10X60-OG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทส่วนติดตั้ง รัศมีการหมุน R
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวของส่วนติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
แรงขันแน่น
(N)
สี ก้านโยก

฿ 451.07

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวใน65M6--สีดำ

฿ 451.07

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวใน65M6--สีส้ม

฿ 450.76

฿ 281.50

LEVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวใน65M8--สีดำ

฿ 450.76

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวใน65M8--สีส้ม

฿ 499.47

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวใน80M10--สีดำ

฿ 499.47

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวใน80M10--สีส้ม

฿ 493.12

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M6154300สีดำ

฿ 493.12

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M6154300สีส้ม

฿ 493.12

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M6204300สีดำ

฿ 493.12

LEVERS 1 ชิ้น 22 วัน 10เกลียวนอก65M6204300สีส้ม

฿ 493.27

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M6254300สีดำ

฿ 493.27

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M6254300สีส้ม

฿ 493.43

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M6304300สีดำ

฿ 493.43

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M6304300สีส้ม

฿ 534.86

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M6404300สีดำ

฿ 534.86

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M6404300สีส้ม

฿ 535.01

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M6504300สีดำ

฿ 535.01

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M6504300สีส้ม

฿ 501.69

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก65M8158000สีดำ

฿ 514.70

LEVERS 1 ชิ้น 9 วัน 10เกลียวนอก65M8158000สีส้ม

฿ 505.34

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก65M8208000สีดำ

฿ 493.74

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M8208000สีส้ม

฿ 493.89

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M8258000สีดำ

฿ 493.89

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M8258000สีส้ม

฿ 494.05

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M8308000สีดำ

฿ 494.05

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M8308000สีส้ม

฿ 535.63

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M8408000สีดำ

฿ 535.63

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก65M8408000สีส้ม

฿ 536.10

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M8508000สีดำ

฿ 536.10

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M8508000สีส้ม

฿ 537.03

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M8608000สีดำ

฿ 537.03

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก65M8608000สีส้ม

฿ 543.38

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก80M102012800สีดำ

฿ 543.38

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก80M102012800สีส้ม

฿ 543.85

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก80M102512800สีดำ

฿ 543.85

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก80M102512800สีส้ม

฿ 544.16

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก80M103012800สีดำ

฿ 544.16

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก80M103012800สีส้ม

฿ 586.66

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก80M104012800สีดำ

฿ 586.66

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก80M104012800สีส้ม

฿ 587.43

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก80M105012800สีดำ

฿ 587.43

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก80M105012800สีส้ม

฿ 588.98

LEVERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เกลียวนอก80M106012800สีดำ

฿ 612.07

LEVERS 1 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก80M106012800สีส้ม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน แคลมป์ยึด ประเภทแคลมป์ยึด กลไก แคลมป์ยึด รูปทรง ทรงตัว L
รูปร่างก้านหนีบรูปตัว L ชุดสกรู ตัวผลิตภัณฑ์/วัสดุผิวก้านโยก สังกะสีหล่อขึ้นรูป ตัวผลิตภัณฑ์/การเตรียมผิวก้านโยก เคลือบสี
วัสดุส่วนติดตั้ง SUM22L กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ สกรูปรับระดับรับสำหรับช่องว่าง ไม่

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีสินค้าที่มีความยาวสกรูตามที่กำหนดหรือไม่
ตอบ: มีบริการตัดและประกอบสกรู โปรดปรึกษาฝ่ายบริการลูกค้า: โทร. 1382 หรือ 038-959200