ยางลดการสั่น (แบบสตัด/สตัด) VD1

แบรนด์ :
IMAO CORPORATION

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ยางลดการสั่นนี้ป้องกันเสียงรบกวนและผลเสียต่อเครื่องจักรโดยรอบ ช่วยยืดอายุอุปกรณ์ของคุณ
    [คุณสมบัติ]
    · หน่วงและดูดซับการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรในการทำงาน
    · 7 ประเภทเพื่อให้เหมาะกับการติดตั้ง การใช้งาน คุณ
    · วิธีการเลือกนั้นง่าย
    · ทำจากยางธรรมชาติ
    · ยังมีชนิดสแตนเลสจำหน่ายเช่นกัน
    [การใช้งาน]
    · เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนของลูกหมุน เครื่องยนต์ เครื่องจักร อุตสาหกรรมต่าง ๆ

    Outline Drawing และขนาดยางของยางกันสั่นสะเทือน (สตัด/ สตัด)

    Drawing แสดงโครงร่างของยางกันกระแทกกันแรงสั่นสะเทือน (สตัด/สตัด)

    Drawing แสดงโครงร่างของยางกันกระแทกกันแรงสั่นสะเทือน (สตัด/สตัด)

    เหล็กกล้าทำจาก SUSDHMLโหลดสูงสุด (N)ความโค้งสูงสุด
    (มม.)
    ค่าคงตัวสปริง (N/mm)น้ำหนัก
    (กรัม)
    หมายเลขรุ่นหมายเลขรุ่นเหล็กกล้าSUSเหล็กกล้าSUS
    VD1-0808M 3VD1-0808M 3-SUS88M 3 × 0.56852431
    VD1-1010M 4VD1-1010M 4-SUS1010M 4 × 0.7101002.5402
    VD1-1015M 4VD1-1015M 4-SUS15100653.7526173
    VD1-1508M 4VD1-1508M 4-SUS158M 4 × 0.71053722695
    VD1-1510M 4VD1-1510M 4-SUS103253242.51306
    VD1-1515M 4VD1-1515M 4-SUS152801503.7575407
    VD1-1520M 4VD1-1520M 4-SUS202345478
    VD1-2015M 6VD1-2015M 6-SUS2015M 6 × 1184793.7512818
    VD1-2020M 6VD1-2020M 6-SUS2043058625
    VD1-2025M 6VD1-2025M 6-SUS254336.256920
    VD1-2515M 6VD1-2515M 6-SUS2515M 6 × 1181,0683.7528528
    VD1-2520M 6VD1-2520M 6-SUS20620512431
    VD1-2525M 6VD1-2525M 6-SUS255296.258535
    VD1-2530M 6VD1-2530M 6-SUS305247.57038
    VD1-3015M 8VD1-3015M 8-SUS3015M8 × 1.25202,0803.7555545
    VD1-3020M 8VD1-3020M 8-SUS201,067521350
    VD1-3030M 8VD1-3030M 8-SUS301,0551,053