ตัวควบคุมอุณหภูมิ (มิเตอร์ควบคุมแบบดิจิทัล) [E5EC/AC]

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    จอแสดงผล PV สีขาวขนาดใหญ่ช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้น ใช้งานง่ายตั้งแต่การเลือกจนถึงการใช้งานและการตั้งค่า เพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่นแผงขั้วต่อ Push-In Plus ในขนาด 48 × 96 มม.
    [คุณสมบัติ]
    · ใช้จอแสดงผล PV สีขาวที่มีความสูง 25 มม. (E5AC) และ 18 มม. (E5EC/E5EC-B) เพื่อให้มองง่ายขึ้น
    · สามารถทำการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ด้วยความเร็วสูง 50 ms
    · นอกจากรุ่นแผงขั้วต่อสกรูแล้ว ยังสามารถเลือกขนาด 48 × 96 มม. จากรุ่นแผงขั้วต่อรุ่น Push-In Plus ที่ช่วยลดการเดินสายไฟได้อีกด้วย
    · บอดี้แบบบางมีความลึก 60 มม. (รุ่นขั้วต่อสกรู)
    · เชื่อมต่อกับ PLC ได้โดยง่ายดายด้วยฟังก์ชันการสื่อสารแบบไม่ต้องตั้งโปรแกรม ระบบสื่อสารระหว่างส่วนประกอบช่วยให้ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถเชื่อมกันได้
    · มาพร้อมกับพอร์ตเครื่องมือที่ด้านหน้าและด้านบนของตัวเครื่อง และยังสามารถตั้งค่าโดยไม่ต้องต่อสายพาวเวอร์ซัพพลายได้ด้วยการเชื่อมต่อกับ PC โดยใช้สายเคเบิลแปลงสัญญาณ (จำหน่ายแยก) ตั้งค่าได้อย่างง่ายดายด้วย CX-Thermo (จำหน่ายแยก)

    ดรออิ้งบอกขนาด ของ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ Omron

    อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Digital ตัวควบคุม) [E5EC/AC] ขนาดภายนอก E5EC

    อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ รุ่น E5EC

    อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Digital ตัวควบคุม) [E5EC/AC] รุ่น E5EC-B ขนาด

    อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ รุ่น E5EC-B

    อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Digital ตัวควบคุม) [E5EC/AC] ขนาดภายนอก E5AC

    อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ รุ่น E5AC

    อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (ตัวควบคุม ดิจิตอล) [E5EC/AC] ขนาดภายนอก E5AC-T

    อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ รุ่น E5AC-T

    โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ Omron

    ระดับ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ E5EC/E5EC-B/E5AC

    แรงดันไฟเลี้ยงแรงดันไฟเลี้ยง ประเภท A: AC100-240 V 50/60 Hz
    แรงดันไฟเลี้ยง ประเภท D: 24 V AC 50/60 Hz/24 V DC
    ระยะความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้85 ถึง 110% ของ แรงดันไฟเลี้ยง
    การใช้พลังงานอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ รุ่น E5EC/
    อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ รุ่น E5EC-B
    ตัวเลือก -000 ประเภท: 6.6VA หรือต่ำกว่า (100-240 V AC), 4.1VA หรือต่ำกว่า (24 V AC) / 2.3W หรือต่ำกว่า (24 V DC)
    นอกเหนือจากข้างต้น: 8.3VA หรือต่ำกว่า (100-240 V AC), 5.5VA หรือต่ำกว่า (24 V AC) / 3.2W หรือต่ำกว่า (24 V DC)
    อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ รุ่น E5ACตัวเลือก -000 ประเภท: 7.0VA หรือต่ำกว่า (100-240 V AC), 4.2VA หรือต่ำกว่า (24 V AC) / 2.4W หรือต่ำกว่า (24 V DC)
    นอกเหนือจากข้างต้น: 9.0VA หรือต่ำกว่า (100-240 V AC), 5.6VA หรือต่ำกว่า (24 V AC) / 3.4W หรือต่ำกว่า (24 V DC)
    อินพุต เซนเซอร์อินพุต อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
    เทอร์โมคัปเปิล: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, C/W, PLII
    เทอร์โมมิเตอร์ วัดความต้านทานแพลตตินัม: Pt100, JPt100
    เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ไม่สัมผัส (ES1B): 10 ถึง 70°C, 60 ถึง 120°C, 115 ถึง 165°C, 140 ถึง 260°C
    อินพุต อนาล็อก
    กระแสไฟฟ้า ไฟเข้า: 4 ถึง 20 mA, 0 ถึง 20 mA
    แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V
    อิมพีแดน อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร อินพุตกระแสไฟฟ้า ไฟเข้า: 150 Ω หรือต่ำกว่า, แรงดันไฟเข้า: 1 MΩ หรือมากกว่า
    (เมื่อต่อสาย ES2-HB-N/THB-N ให้ใช้ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบ 1:1)
    วิธี อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเปิด/ปิด หรือ PID 2 องศาอิสระ (พร้อมการปรับอัตโนมัติ)
    เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเอาต์พุต รีเลย์1a 250 V AC 5 A (โหลดไฟฟ้า ต้านทาน) อายุการใช้งานไฟฟ้า 100,000 ครั้ง โหลดไฟฟ้า ที่ใช้ได้ขั้นต่ำ 5 V 10 mA (ค่าอ้างอิง)
    แรงดันไฟ เอาต์พุต
    (สำหรับขับ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์))
    แรงดัน Output: 12 V DC±20% (PNP) กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด: 40 mA พร้อมวงจร อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ลัดวงจร
    (กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด: 21 mA สำหรับรุ่นที่มี เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 2)
    กระแสไฟฟ้า เชิงเส้น
    เอาต์พุต
    DC4 to 20 mA/DC0 to 20 mA โหลดไฟฟ้า 500Ω หรือต่ำกว่า ความละเอียด ประมาณ 10,000
    เอาต์พุต เสริมคะแนน2 หรือ 4 จุด (ขึ้นอยู่กับ รุ่น)
    สเปค เอาต์พุตรีเลย์ เอาต์พุต 1a 250 V AC, ประเภท เอาต์พุต 2: 3 A (โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน) หรือ ประเภท เอาต์พุต 4: 2 A (โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน)
    อายุการใช้งานไฟฟ้า 100,000 ครั้ง โหลดไฟฟ้า ที่ใช้ได้ขั้นต่ำ 5 V 10 mA (ค่าอ้างอิง)
    เหตุการณ์
    ป้อนข้อมูล
    คะแนน2, 4 และ 6 จุด (ขึ้นอยู่กับ รุ่น)
    หน้าสัมผัส ภายนอก
    สเปค อินพุต
    ขณะอินพุต หน้าสัมผัส: เปิด: 1kΩ หรือต่ำกว่า ปิด: 100kΩ หรือมากกว่า
    อินพุต ไม่สัมผัส: เปิด: แรงดันตกค้าง 1.5 V หรือต่ำกว่า ปิด: กระแสไฟรั่ว 0.1 mA หรือต่ำกว่า
    กระแส กระแสไฟฟ้า: ประมาณ 7 mA (ต่อ หน้าสัมผัส)
    เอาต์พุต การส่งข้อมูลคะแนน1 จุด (ขึ้นอยู่กับ รุ่น: ชนิดที่มี เอาต์พุต การส่งสัญญาณ)
    สเปค เอาต์พุตกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต: DC4-20mA โหลดไฟฟ้า: 500Ω หรือต่ำกว่า ความละเอียด: ประมาณ 10,000
    เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า เชิงเส้น: DC1-5 V โหลดไฟฟ้า: 1kΩ หรือมากกว่า ความละเอียด: ประมาณ 10,000
    อินพุต SP ระยะไกลกระแสไฟฟ้า ไฟเข้า: 4 ถึง 20 mA DC, 0 ถึง 20 mA DC (อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร อินพุต 150 Ω หรือต่ำกว่า)
    แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 1 ถึง 5 V DC, 0 ถึง 5 V DC, 0 ถึง 10 V DC (อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร อินพุต 1 MΩ หรือมากกว่า)
    อินพุต ตัวต้านทานปรับค่าได้ *100Ω ถึง 10kΩ
    วิธีการตั้งค่าการตั้งค่าแบบดิจิตอลด้วยปุ่มด้านหน้า
    วิธีการสอนจอแสดงผลดิจิทัล 11 ส่วนและเปล่งแสงแบบเดี่ยว
    ความสูง ตัวอักษร: E5EC/E5EC-B: PV: 18.0 มม., SV: 11.0 มม., MV: 7.8 มม.
    E5AC: PV: 25.0 มม., SV: 15.0 มม., MV: 9.5 มม.
    จอแสดงผล 3 เครื่องวัดระดับน้ำ เนื้อหา: PV/SV/MV, PV/SV/Multi-SP หรือเวลาการแช่ที่เหลือ ฯลฯ
    จำนวนหลัก: 4 หลัก สำหรับ PV, SV และ MV
    ฟังก์ชั่น มัลติ-SPสามารถจัดเก็บและเลือกค่าเป้าหมายได้สูงสุดแปดค่า (SP0 ถึง SP7) โดยการป้อนเหตุการณ์ การทำงาน กุญแจ หรือ ระบบสื่อสาร แบบอนุกรม
    ฟังก์ชั่น ชั่นการสลับธนาคารไม่มี
    คุณสมบัติอื่น ๆเอาต์พุต ด้วยตนเอง, อุปกรณ์ควบคุม การทำความร้อน /ความเย็น, ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน การตัดวงจร, หลอดไฟ SP, ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน, ฟังก์ชั่น การตรวจจับการตัด เครื่องทำความร้อน (รวมถึงความล้มเหลว SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)), AT 40%, AT 100%, ขีดจำกัดปริมาณการทำงาน, ตัวกรองดิจิทัล ชุดกรอง, การปรับแต่งอัตโนมัติ, การปรับแต่งที่มั่นคง, การแก้ไขอินพุต PV, การทำงาน/หยุด, การป้องกัน, ฟังก์ชั่น การคำนวณ โคนฟัน แบบเหลี่ยม , ขีดจำกัดอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการทำงาน, การคำนวณง่ายๆ, ฟังก์ชั่น การแสดงสถานะอุณหภูมิ, ฟังก์ชั่น โปรแกรมง่ายๆ, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อินพุต, การตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
    อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-10 ถึง +55°C (แต่ไม่มีการควบแน่นหรือการแข็งตัว) /
    รับประกัน 3 ปี: -10 ถึง +50°C (แต่ไม่มีการควบแน่นหรือแข็งตัว) เมื่อติดตั้งเป็นหน่วย มาตรฐาน
    ความชื้นแวดล้อมความชื้นสัมพัทธ์ 25-85%
    อุณหภูมิในการเก็บรักษา-25 ถึง +65°C (แต่ไม่มีการควบแน่นหรือการแข็งตัว)
    ระดับความสูงต่ำกว่า 2,000 เมตร
    ฟิวส์ ที่แนะนำT2A, 250 V AC ความสามารถในการตัดวงจรแบบหน่วงเวลาต่ำ
    สภาพแวดล้อมการติดตั้งหมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน II ระดับมลพิษ 2 (EN/IEC/UL 61010-1)

    * ฟังก์ชั่น นี้ไม่สามารถใช้ได้บน E5EC-B

    อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ E5AC-T เรตติ้ง

    แรงดันไฟเลี้ยงแรงดันไฟเลี้ยง ประเภท A: AC100-240 V 50/60 Hz
    แรงดันไฟเลี้ยง ประเภท D: 24 V AC 50/60 Hz/24 V DC
    ระยะความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้85 ถึง 110% ของ แรงดันไฟเลี้ยง
    การใช้พลังงาน9.0VA หรือต่ำกว่า (AC100-240 V), 5.6VA หรือต่ำกว่า (24 V AC) / 3.4W หรือต่ำกว่า (24 V DC)
    อินพุต เซนเซอร์อินพุต อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
    เทอร์โมคัปเปิล: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, C/W, PLII
    เทอร์โมมิเตอร์ วัดความต้านทานแพลตตินัม: Pt100, JPt100
    เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ไม่สัมผัส (ES1B): 10 ถึง 70°C, 60 ถึง 120°C, 115 ถึง 165°C, 140 ถึง 260°C
    อินพุต อนาล็อก
    กระแสไฟฟ้า ไฟเข้า: 4 ถึง 20 mA, 0 ถึง 20 mA
    แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V
    อิมพีแดน อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร อินพุตกระแสไฟฟ้า ไฟเข้า: 150 Ω หรือต่ำกว่า, แรงดันไฟเข้า: 1 MΩ หรือมากกว่า
    (เมื่อต่อสาย ES2-HB-N/THB-N ให้ใช้ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบ 1:1)
    วิธี อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิPID อิสระ 2 ระดับ (พร้อมการปรับอัตโนมัติ) หรือเปิด/ปิด
    เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเอาต์พุต รีเลย์1a 250 V AC 5 A (โหลดไฟฟ้า ต้านทาน) อายุการใช้งานไฟฟ้า 100,000 ครั้ง โหลดไฟฟ้า ที่ใช้ได้ขั้นต่ำ 5 V 10 mA (ค่าอ้างอิง)
    แรงดันไฟ เอาต์พุต
    (สำหรับขับ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์))
    แรงดัน Output: 12 V DC±20% (PNP) กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด: 40 mA พร้อมวงจร อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ลัดวงจร
    (กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด: 21 mA สำหรับรุ่นที่มี เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 2)
    กระแสไฟฟ้า เชิงเส้น
    เอาต์พุต
    DC4 to 20 mA/DC0 to 20 mA โหลดไฟฟ้า 500Ω หรือต่ำกว่า ความละเอียด ประมาณ 10,000
    เอาต์พุต เสริมคะแนน4 คะแนน
    สเปค เอาต์พุตรีเลย์ เอาต์พุต 1a 250 V AC, ประเภท เอาต์พุต 4: 2 A (โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน)
    อายุการใช้งานไฟฟ้า 100,000 ครั้ง โหลดไฟฟ้า ที่ใช้ได้ขั้นต่ำ 5 V 10 mA (ค่าอ้างอิง)
    เหตุการณ์
    ป้อนข้อมูล
    คะแนน2, 4 และ 6 จุด (ขึ้นอยู่กับ รุ่น)
    หน้าสัมผัส ภายนอก
    สเปค อินพุต
    ขณะอินพุต หน้าสัมผัส: เปิด: 1kΩ หรือต่ำกว่า ปิด: 100kΩ หรือมากกว่า
    อินพุต ไม่สัมผัส: เปิด: แรงดันตกค้าง 1.5 V หรือต่ำกว่า ปิด: กระแสไฟรั่ว 0.1 mA หรือต่ำกว่า
    กระแส กระแสไฟฟ้า: ประมาณ 7 mA (ต่อ หน้าสัมผัส)
    เอาต์พุต การส่งข้อมูลคะแนน1 จุด (ขึ้นอยู่กับ รุ่น: ชนิดที่มี เอาต์พุต การส่งสัญญาณ)
    สเปค เอาต์พุตกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต: DC4-20mA โหลดไฟฟ้า: 500Ω หรือต่ำกว่า ความละเอียด: ประมาณ 10,000
    เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า เชิงเส้น: DC1-5 V โหลดไฟฟ้า: 1kΩ หรือมากกว่า ความละเอียด: ประมาณ 10,000
    อินพุต ตัวต้านทานปรับค่าได้100Ω ถึง 10kΩ
    วิธีการตั้งค่าการตั้งค่าแบบดิจิตอลด้วยปุ่มด้านหน้า
    วิธีการสอนจอแสดงผลแบบดิจิทัล 11 ส่วนและจอแสดงผลแบบเปล่งแสงเดี่ยว
    ความสูง ตัวอักษร PV: 25.0 มม., SV: 15.0 มม., MV: 9.5 มม.
    การแสดงผลแบบ 3 เครื่องวัดระดับน้ำ เนื้อหา: PV/SP/หมายเลขโปรแกรม, หมายเลขเซกเมนต์, เวลาที่เหลือในเซกเมนต์, ปริมาณการทำงาน (การเปิด วาล์ว)
    จำนวนหลัก: 4 หลัก
    ฟังก์ชั่น ชั่นการสลับธนาคารไม่มี
    คุณสมบัติอื่น ๆเอาต์พุต ด้วยตนเอง, อุปกรณ์ควบคุม การทำความร้อน /ความเย็น, ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน การตัดวงจร, หลอดไฟ SP, ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน, ฟังก์ชั่น การตรวจจับการตัด เครื่องทำความร้อน (รวมถึงความล้มเหลว SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)), AT 40%, AT 100%, ขีดจำกัดปริมาณการทำงาน, ตัวกรองดิจิตอล ชุดกรอง, การปรับแต่งที่มั่นคง, การแก้ไขอินพุต PV, การป้องกัน, ฟังก์ชั่น การคำนวณ โคนฟัน แบบเหลี่ยม , ขีดจำกัดอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการทำงาน, การคำนวณแบบง่าย, ฟังก์ชั่น การแสดงสถานะอุณหภูมิ, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อินพุต, การตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
    อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-10 ถึง +55°C (แต่ไม่มีการควบแน่นหรือการแข็งตัว) /
    รับประกัน 3 ปี: -10 ถึง +50°C (แต่ไม่มีการควบแน่นหรือแข็งตัว) เมื่อติดตั้งเป็นหน่วย มาตรฐาน
    ความชื้นแวดล้อมความชื้นสัมพัทธ์ 25-85%
    อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ในการเก็บรักษา-25 ถึง +65°C (แต่ไม่มีการควบแน่นหรือการแข็งตัว)
    ระดับความสูงต่ำกว่า 2,000 เมตร
    ฟิวส์ ที่แนะนำT2A, 250 V AC ความสามารถในการตัดวงจรแบบหน่วงเวลาต่ำ
    สภาพแวดล้อมการติดตั้งหมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน II ระดับมลพิษ 2 (EN/IEC/UL 61010-1)

    คุณสมบัติของ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ Omron

    ฟังก์ชัน Input/Output หลักของ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

    E5EC/E5EC-บี/E5AC

    อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (ตัวควบคุม แบบดิจิทัล) [E5EC/AC] ฟังก์ชัน Input/Output หลัก E5EC/E5EC-B/E5AC
     

    E5AC-T

    อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (ตัวควบคุม ดิจิตอล) [E5EC/AC] ฟังก์ชั่น Input/Output หลัก E5AC-T

    ข้อมูลทางเทคนิคของ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ Omron

    อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ การทำความร้อน และความเย็น

    เมื่อ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ใช้ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม การทำความร้อน /ความเย็น

    (1) การจัดสรร เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ:
    ใช้ เอาต์พุต เสริมเป็น เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม (ด้านระบายความร้อน)
    (2) อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ:
    เมื่อดำเนินการ อุปกรณ์ควบคุม แบบ PID สามารถ คลองเลื่อย PID ด้าน การทำความร้อน และ PID ด้านทำความเย็นแยกกัน นี้
    ยังรองรับระบบ อุปกรณ์ควบคุม ที่มีลักษณะการตอบสนองที่แตกต่างกันสำหรับด้าน การทำความร้อน และด้านทำความเย็นอีกด้วย