ตัวควบคุมอุณหภูมิ (มิเตอร์ควบคุมแบบดิจิทัล) (ความกว้าง 22.5 มม. รุ่นติดตั้งกับรางปีกนก (DIN Rail)) [E5DC/E5DC-B]

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    รุ่นติดตั้งกับรางปีกนก (DIN Rail) เหมาะสำหรับระบบที่เชื่อมต่อทัชพาแนล / PLC กับตัวควบคุมอุณหภูมิในขณะที่ยังคงความสามารถในการใช้งานและประสิทธิภาพสูงของซีรีส์ E5□C
    [คุณสมบัติ]
    · บอดี้แบบบางพอดีสำหรับแผงควบคุมขนาดเล็กรุ่นติดตั้งกับรางปีกนก DIN rail ที่มีความลึก 85 มม. และกว้าง 22.5 มม.
    · แผงขั้วต่อที่เปลี่ยนได้ง่ายพร้อมโครงสร้างที่ติด/ถอดออกได้ เพื่อง่ายต่อการซ่อมบำรุง
    · รองรับการใช้งานกับแอปพลิเคชั่นเพิ่มความร้อนด้วยความเร็วสูงโดยการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ความเร็วสูง 50 ms
    · การเชื่อมต่อสายไฟ กับ PLC ง่ายโดย ระบบสื่อสาร ไม่ใช้โปรแกรม
    · สามารถตั้งค่าโดยไม่ต้องต่อสายพาวเวอร์ซัพพลายได้ด้วยการเชื่อมต่อกับ PC โดยใช้สายเคเบิลสื่อสาร (จำหน่ายแยก) ตั้งค่าได้อย่างง่ายดายด้วย CX-Thermo (จำหน่ายแยก)
    · ยกระดับฟังก์ชันพื้นฐานของเอาท์พุตเสริม (สูงสุด 2 จุด) และอินพุตเหตุการณ์ (Event Input) (สูงสุด 1 จุด)
    · จอแสดงผล PV สีขาวที่มองดูสะดวก (ความสูงของ PV 8.5 มม.) ทำให้ตรวจสอบการเริ่มต้นและความผิดปกติภายในพาแนลได้ง่ายดาย

    外形図

    外形図

    温度調節器(デジタル調節計)(22.5 mm幅DINレール取付TAイプ)【E5DC/E5DC-B】 形E5DC外形図

    ภูมิภาค E5DC



    温度調節器(デジタル調節計)(22.5 mm幅DINレール取付TAイプ)【E5DC/E5DC-B】 形E5DC-B外形図

    รุ่นที่ E5DC-B

    端子台ユニット外形図

    温度調節器(デジタル調節計)(22.5 mm幅DINレール取付TAイプ)【E5DC/E5DC-B】 形E5DC-SCT1S外形図

    รุ่น E5DC-SCT1S
    ตำรวจเมืองยูนิต้า

    温度調節器(デジタル調節計)(22.5 mm幅DINレール取付TAイプ)【E5DC/E5DC-B】 形E5DC-SCT1B外形図

    รุ่น E5DC-SCT1B
    プッSHIュインPlus端子台ユニット

    製品仕様

    電源電圧แหล่งจ่ายไฟหลัก : AC100 to 240 V 50/60 Hz
    แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ: 24 V AC 50/60 Hz / 24 V DC
    許容電圧変動範囲電源電圧ประมาณ85 to 110%
    消費電力4.9VA สูงสุด (AC100 to 240 V), 2.8VA สูงสุด (24 V AC)/ 1.5W สูงสุด (24 V DC)
    เซนซาก้าเครื่องหมายการค้า : K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, C/W, PLII
    白金温温抵抗体 : Pt100, JPt100
    แรงดันไฟสูงสุด (形ES1B) : 10 to 70°C, 60 to 120°C, 115 to 165°C, 140 to 260°C
    แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : 4 to 20 mA, 0 to 20 mA
    แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : 1 to 5 V, 0 to 5 V, 0 to 10 V
    เพนน์ ปินสกี้電流入力150Ω以下, 電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続スロ際と, 1 : 1接続でご使用ください)
    สำนักพิมพ์ 制御方เปิด/ปิด 2 自由度PID
    制御出力รีลแลนด์1a 250 V AC 3 A(抵抗負荷) จ่ายไฟ 10 กิโลวัตต์ 最考回 最小適用負荷 5 V 10 mA (参考値)
    電圧出力(SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) 駆動用)แหล่งจ่ายไฟ 12 V DC±20%(PNP) กระแสไฟ 21 mA, 短絡保護回路付 Ki
    รีนิอา 電流出力DC4 to 20 mA/DC0 to 20 mA สูงสุด 500Ω สูงสุด 10,000
    สวนสาธารณะ点数2点(機種による)
    คดีฆาตกรรมรีเลย์ 1a 250 V AC, 2 A (กระแสไฟ)
    電気的寿命10万回 最小適用負荷 5 V 10 mA(参考値)
    เบนเทน※1点数1 ชิ้น (機種による)
    外部接点入力仕様มี : ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上
    無接点入力時 : ON : 残留電圧1.5 V 以下 OFF : 漏れ電流0.1 mA สูงสุด
    แรงดันไฟ : 約7 mA(1接点あたり)
    ป้ายกำกับ前เลดี้キーによRUデジITAル設定
    指示方式11 นิ้ว PV : 8.5 มม., SV : 8.0 มม.
    มาร์ช SP最大8個の目標値(SP0 to SP7)を記憶し, イベント入力, キー操作, またなしラル通信によって選択可能※2
    คลังบทความของพานค็อกなし
    เรากำลังพูดถึงอะไรマニュアル出力, 加熱冷却制御, ループ断線警報機能, SPランプ, 警報機能, ヒーTA断線検出機能(SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) 故障含む), 40%AT, 100%AT, 操作量リミット, 入力デジュラルイルTA, ค้นหา, 開平演算機能, 操作量変化率ラミット簡易演算, 温度ステーTAス表示機能, 簡易プログラム機能, 入力移動平均, 表示輝度設定, 簡易伝送出力, 内部補助리レー連動メッセージ機能
    คุณใช้เว็บไซต์นี้-10 to +55°C(ただし, 結露またな氷結しないこと)/
    3 วินาที : 標準単体取り付けにて-10 to +50°C(ただし, 結露またな氷結しないこと)
    คุณอาศัยอยู่ที่ไหนชาเขียวมัทฉะ25 to 85%
    สวนสาธารณะ-25 to +65°C(ただし, 結露またな氷結しないこと)
    มังกร2,000 เมตร
    ฮิสึกะT2A, 250 V AC คอนแทคเลนส์
    เครื่องหมายการค้าใบรับรอง II, 汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)

    *1. 形E5DC-Bにฮะ機能がありません。
    *2. イベント入力でと2個です。