เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส [ES1]

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[ES1-N]
วัดอุณหภูมิโดยไม่ต้องสัมผัสชิ้นงาน สามารถจัดการอุณหภูมิได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและถูกคุณลักษณะโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหาย
[ES1B]
สามารถวัดอุณหภูมิโดยไม่ต้องสัมผัสและราคาประหยัด
[ES1C]
มีระยะการวัดที่กว้างตั้งแต่ 0 ถึง 400°C และยังสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยม
Drawing ระบุขนาดของ OMRON เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอื่น ๆ
ตัวเครื่องหลักของ OMRON เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอื่น ๆ (รุ่น ES1-LP3-N/รุ่น ES1-LP10-N)

ตัวเครื่องหลักของ OMRON เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอื่น ๆ (รุ่น ES1-LW50-N/รุ่น ES1-LW50L-N)

(รุ่น ES1-LW50-N ไม่มีพอร์ตเลเซอร์ (6) หรือสวิตช์เลเซอร์ (7))
ตัวเครื่องหลักของ OMRON เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอื่น ๆ (รุ่น ES1-LW100-N/รุ่น ES1-LW100L-N)

(รุ่น ES1-LW100-N ไม่มีพอร์ตเลเซอร์ (6) หรือสวิตช์เลเซอร์ (7))
รุ่น ES1B ของ OMRON เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอื่น ๆ

รุ่น ES1C ของ OMRON เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอื่น ๆ

ตารางข้อมูลจำเพาะของ OMRON เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอื่น ๆ
ค่าพิกัด/สมรรถนะ ES1-N ของ OMRON เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอื่น ๆ
ES1-N
| ประเภท | ไม่มีเลเซอร์เล็งเป้า | มีเลเซอร์เล็งเป้า | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น | รุ่น ES1-LP3-N | รุ่น ES1-LP10-N | รุ่น ES1-LW50-N | รุ่น ES1-LW100-N | รุ่น ES1-LW50L-N | รุ่น ES1-LW100L-N | |
| องค์ประกอบตรวจจับ | Thermopile | ||||||
| เลนส์ | ซิลิกอน | ||||||
| ความยาวคลื่น | 8–14 μm | ||||||
| เอาต์พุต | เอาต์พุต USB | ความละเอียด: 0.1°C | |||||
| เอาต์พุตกระแสไฟ | 4~20mA/-50~500℃*1 ความต้านทานโหลด 250Ω หรือน้อยกว่า ความละเอียด 0.24μA | 4~20mA/-50~1,000℃*1 ความต้านทานโหลด 250Ω หรือน้อยกว่า ความละเอียด 0.24μA | 4~20mA/-50~500℃*1 ความต้านทานโหลด 250Ω หรือน้อยกว่า ความละเอียด 0.24μA | 4~20mA/-50~1,000℃ *1 ความต้านทานโหลด 250Ω หรือน้อยกว่า ความละเอียด 0.24μA | |||
| แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | DC12 ถึง 24V/พลังงานจาก USB bus (ใช้พลังงาน USB bus เฉพาะเมื่อไม่ใช้งานเอาต์พุตกระแสไฟ) | ||||||
| ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟที่ยอมรับได้ | 95 ถึง 105% ของแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | ||||||
| การใช้กระแสไฟฟ้า | 30mA หรือน้อยกว่า (24V DC) | ・30mA หรือน้อยกว่า (DC24V, เมื่อไม่ได้ใช้เลเซอร์เล็งเป้า) ・40mA หรือน้อยกว่า (DC24V, เมื่อใช้เลเซอร์เล็งเป้า) | |||||
| ความยาวสายเคเบิล | 2m±5cm | ||||||
| ความแม่นยำในการวัด | เอาต์พุต USB : ±(-8%rdg+1)℃ (อุณหภูมิการวัด: -50 ถึง 0℃) ±1℃ (อุณหภูมิการวัด: 0 ถึง 200℃) ±0.5%rdg℃ (200 ถึง 500℃) เอาต์พุตกระแส : ความแตกต่างจากเอาต์พุต USB อยู่ภายใน (±0.1% ของช่วงเอาต์พุต)℃ | เอาต์พุต USB : ±(-8%rdg+1)℃ (อุณหภูมิการวัด: -50 ถึง 0℃) ±1℃ (อุณหภูมิการวัด: 0 ถึง 200℃) ±0.5%rdg℃ (200 ถึง 1,000℃) เอาต์พุตกระแส : ความแตกต่างจากเอาต์พุต USB อยู่ภายใน (±0.1% ของช่วงเอาต์พุต)℃ | เอาต์พุต USB : ±(-8%rdg+1)℃ (อุณหภูมิการวัด: -50 ถึง 0℃) ±1℃ (อุณหภูมิการวัด: 0 ถึง 200℃) ±0.5%rdg℃ (200 ถึง 500℃) เอาต์พุตกระแส : ความแตกต่างจากเอาต์พุต USB อยู่ภายใน (±0.1% ของช่วงเอาต์พุต)℃ | เอาต์พุต USB : ±(-8%rdg+1)℃ (อุณหภูมิการวัด: -50 ถึง 0℃) ±1℃ (อุณหภูมิการวัด: 0 ถึง 200℃) ±0.5%rdg℃ (200 ถึง 1,000℃) เอาต์พุตกระแส : ความแตกต่างจากเอาต์พุต USB อยู่ภายใน (±0.1% ของช่วงเอาต์พุต)℃ | |||
| Reproducibility | ・Within 0.5℃ | ・Within 1℃ (measurement temperature: -50 to 0℃) ・Within 0.5℃ (measurement temperature: 0 to 500℃) ・Within 1℃ (measurement temperature: 500 to 1,000℃) | ・Within 0.5℃ | ・Within 1℃ (measurement temperature: -50 to 0℃) ・Within 0.5℃ (measurement temperature: 0 to 500℃) ・Within 1℃ (measurement temperature: 500 to 1,000℃) | |||
| Temperature Drift | ・Within ±0.5℃/℃ (measurement temperature: -50 to 0℃) ・Within ±0.25℃/℃ (measurement temperature: 0 to 500℃) | ・Within ±0.5℃/℃ (measurement temperature: -50 to 0℃) ・Within ±0.25℃/℃ (measurement temperature: 0 to 500℃) ・Within ±0.5℃/℃ (measurement temperature: 500 to 1,000℃) | ・Within ±0.5℃/℃ (measurement temperature: -50 to 0℃) ・Within ±0.25℃/℃ (measurement temperature: 0 to 500℃) | ・Within ±0.5℃/℃ (measurement temperature: -50 to 0℃) ・Within ±0.25℃/℃ (measurement temperature: 0 to 500℃) ・Within ±0.5℃/℃ (measurement temperature: 500 to 1,000℃) | |||
| ผลกระทบจากสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า *2 | การทนต่อการปลดปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic field discharge immunity) | ภายใน ±10℃ (80MHz ถึง 1.0GHz) | |||||
| การทนต่อการรบกวนจากการนำไฟฟ้า (Conducted interference immunity) | ภายใน ±10℃ (150kHz ถึง 80MHz) | ||||||
| เวลาตอบสนอง | เอาต์พุตกระแส: 0.14 วินาทีหรือน้อยกว่า (95% response, moving average 1) | ||||||
| การปล่อยรังสี (Emissivity) | การตั้งค่าจากโรงงาน: 0.95 สามารถเปลี่ยนได้จาก 0.100 ถึง 1.999 โดยใช้เครื่องมือการตั้งค่า | ||||||
| ฟังก์ชันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ | การตั้งค่าจากโรงงาน: 10 สามารถเปลี่ยนได้จาก 1 ถึง 1,000 โดยใช้เครื่องมือการตั้งค่า | การตั้งค่าจากโรงงาน: 50 สามารถเปลี่ยนได้จาก 1 ถึง 1,000 โดยใช้เครื่องมือการตั้งค่า | การตั้งค่าจากโรงงาน: 10 สามารถเปลี่ยนได้จาก 1 ถึง 1,000 โดยใช้เครื่องมือการตั้งค่า | การตั้งค่าจากโรงงาน: 50 สามารถเปลี่ยนได้จาก 1 ถึง 1,000 โดยใช้เครื่องมือการตั้งค่า | |||
| ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน | อุณหภูมิ: 0 ถึง 55°C, ความชื้น: 35 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น) | ||||||
| ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ถึง 55°C (ไม่มีการควบแน่น) | ||||||
| ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน | ความผิดปกติ | 10~55Hz 20m/s2 ทิศทาง 3 แกน 10 นาที | |||||
| ความคงทน | 10 ถึง 55Hz, แอมพลิจูดครึ่งหนึ่ง 0.75 มม., ทิศทาง 3 แกน 2 ชั่วโมง | ||||||
| โครงสร้างป้องกัน | ไม่มี | ||||||
| มาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด | CE, KC, FCC, RCM | ||||||
| - | IEC60825-1, PSC, FDA | ||||||
| ขนาดภายนอก | กว้าง 32 มม. × สูง 40 มม. × ยาว 58 มม. | กว้าง 32 มม. × สูง 40 มม. × ยาว 90.3 มม. | กว้าง 32 มม. × สูง 40 มม. × ยาว 60.4 มม. | กว้าง 32 มม. × สูง 40 มม. × ยาว 92.7 มม. | |||
| น้ำหนัก | ประมาณ 95 กรัม | ประมาณ 115 กรัม | ประมาณ 95 กรัม | ประมาณ 115 กรัม | |||
| อุปกรณ์มาตรฐาน | คู่มือการใช้งาน, ขายึดติดตั้ง, สายไฟ/สายเอาต์พุต (2 ม.), เกจติดตั้ง | คู่มือการใช้งาน, ขายึดติดตั้ง, สายไฟ/สายเอาต์พุต (2 ม.) | |||||
*1. ช่วงค่าเริ่มต้นคือ 0 ถึง +500°C หากใช้งานในช่วง -50°C ถึง +500°C หรือ -50°C ถึง +1,000°C จะต้องเปลี่ยนช่วงค่าโดยใช้ ES1-TOOLS
*2. สภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าในอุตสาหกรรม (EN/IEC 61326-1 ตารางที่ 2) ในกรณีนี้ ความคลาดเคลื่อนในการวัดคือ ±10°C
รุ่น ES1B
| รายการเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอื่น ๆ | หมายเลขรุ่น | |
|---|---|---|
| รุ่น ES1B | ||
| แรงดันจ่ายไฟ | DC12/24V | |
| การเปลี่ยนแปลงแรงดันจ่ายไฟที่ยอมรับได้ | 90% ถึง 110% ของแรงดันจ่ายไฟ | |
| การใช้กระแสไฟฟ้า | 20mA หรือน้อยกว่า | |
| ช่วงอุณหภูมิการวัด | 10~70℃, 60~120℃, 115~165℃, 140~260℃ | |
| ความแม่นยำ*1 | ±5℃*2 | ±2%PV หรือ ±2℃ แล้วแต่ค่าใดจะมากกว่า |
| ±10℃*2 | ±4%PV หรือ ±4℃ แล้วแต่ค่าใดจะมากกว่า | |
| ±30℃*2 | ±6%PV หรือ ±6℃ แล้วแต่ค่าใดจะมากกว่า | |
| ±40℃*2 | ±8%PV หรือ ±8℃ แล้วแต่ค่าใดจะมากกว่า | |
| การทำซ้ำได้ | ±1%PV หรือ ±1℃ แล้วแต่ค่าใดจะมากกว่า | |
| การลอยของอุณหภูมิ | ±0.4℃/℃ หรือน้อยกว่า | |
| ผลกระทบจากสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า | ความสามารถในการต้านทานความแรงของสนาม | ภายใน ±10℃ (80-800MHz) |
| ภายใน ±30℃ (800-1000MHz) | ||
| การทนต่อการรบกวนที่นำไฟฟ้า | ±10℃ | |
| ระยะการวัด: เส้นผ่านศูนย์กลางของมุมมอง | 1:1 โดยประมาณ | |
| ความยาวคลื่น | 6.5 ถึง 14.0 μm | |
| องค์ประกอบรับแสง | Thermopile | |
| ความเร็วการตอบสนอง | ประมาณ 300 ms ที่การตอบสนอง 63% | |
| อิมพีแดนซ์เอาต์พุต | 1 ถึง 4 kΩ | |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -25 ถึง +70°C (ไม่มีการควบแน่นหรือแช่แข็ง) | |
| ความชื้นแวดล้อมที่อนุญาต | ความชื้นสัมพัทธ์ 35-85% | |
| ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน (ความคงทน) | 98m/s2 10~55Hz 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | |
| ความทนทานต่อแรงกระแทก (ความคงทน) | 300m/s2 3 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | |
| วัสดุตัวเครื่องเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอื่น ๆ | เรซิน ABS | |
| โครงสร้างป้องกัน | IP65 | |
| มาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด | เครื่องหมาย CE*3 | |
| น้ำหนัก | ประมาณ 120 กรัม | |
| สายไฟ | สายชดเชยความยาว 3 เมตร | |
| เคลือบ PVC ทนความร้อนได้ถึง 70℃ | ||
*1. สำหรับคุณลักษณะของเทอร์โมคัปเปิลชนิด K และค่าการแผ่รังสีที่ 0.98
*2. ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอื่น ๆ อ้างอิงใด ๆ ของวัตถุที่วัด
: เมื่อมีการแก้ไขไปยังอุณหภูมิอ้างอิงที่ 50°C ความแม่นยำคือ
ค่าที่มากกว่าระหว่าง ±2% PV หรือ ±2°C ที่ 55°C, และ ±4% PV หรือ ±4°C ที่ 60°C *3. EN61326-1: สภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าในอุตสาหกรรม (EN/IEC61326-1 ตารางที่ 2)
ES1C
| รายการเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอื่น ๆ | หมายเลขรุ่น | |
|---|---|---|
| รุ่น ES1C | ||
| แรงดันจ่ายไฟ | DC12-24V | |
| ช่วงความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | 90 ถึง 110% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | |
| การใช้กระแสไฟฟ้า | 70mA หรือน้อยกว่า | |
| ช่วงอุณหภูมิการวัด | 0~400℃ | |
| ความแม่นยำในการวัด | 0 ถึง 200℃: ±2℃ 201 ถึง 400℃: ±1% PV (ค่าการแผ่รังสี 0.95) | |
| ผลกระทบจากสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า | ความสามารถในการต้านทานความแรงของสนาม | สูงสุด ±10℃ |
| การทนต่อการรบกวนที่นำไฟฟ้า | สูงสุด ±10℃ | |
| เวลาตอบสนอง | 100ms/90% | |
| การทำซ้ำได้ | ±1% ของค่าที่อ่านได้ | |
| ความยาวคลื่น | 8–14 μm | |
| องค์ประกอบรับแสงเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอื่น ๆ | Thermopile | |
| ค่าการแผ่รังสี | กำหนดค่าคงที่ที่ 0.95 | |
| เอาต์พุตกระแส | DC4 ถึง 20mA โหลด 250Ω หรือน้อยกว่า | |
| ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม | ระหว่างการใช้งาน: 0 ถึง +70°C ระหว่างการจัดเก็บ: -20 ถึง +70°C (ไม่มีการแช่แข็งหรือควบแน่น) | |
| ช่วงความชื้นแวดล้อม | การใช้งาน/การจัดเก็บ: ความชื้นสัมพัทธ์ 35-85% | |
| ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน (ความคงทน) | 10~55Hz, แอมพลิจูด 1.5 มม., 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | |
| น้ำหนัก | 180 กรัม | |
| โครงสร้างป้องกัน | เทียบเท่า IP67 | |
| มาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด | เครื่องหมาย CE* | |
*EN61326-1: สภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้าในอุตสาหกรรม (EN/IEC61326-1 ตารางที่ 2)
รายการส่วนประกอบของ OMRON เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอื่น ๆ
| ลำดับ | ชื่อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอื่น ๆ |
|---|---|
| (1) | เลนส์ |
| (2) | รูสกรูสำหรับยึดขายึดติดตั้ง |
| (3) | รูสกรูสำหรับขาตั้งกล้อง |
| (4) | ขั้วต่อพลังงานออก |
| (5) | ขั้วต่อ Micro USB |
| (6) | พอร์ตเลเซอร์เอาต์พุต |
| (7) | สวิตช์เลเซอร์ |
| (8) | รูยึดเกจติดตั้ง |