โซลินอยด์ล็อค/สวิตช์ประตูนิรภัย/ชุดกุญแจแบบสไลด์ [D4JL / D4JL-SK40]

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ความแข็งแรงในการล็อค 3,000 N
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้รูปแบบการตรวจสอบที่หลากหลายได้ด้วย 2 วงจร + 2 หน้าสัมผัสในวงจรความปลอดภัย
· ใช้หน้าสัมผัสทองหุ้มเป็นมาตรฐาน และรองรับทั้งโหลดทั่วไปและโหลดแบบไมโคร กุญแจสำรองจะช่วยหลีกเลี่ยงอันตรายจากการถูกทิ้งไว้ด้านใน
· ประเภทปุ่มปลดล็อคด้านหลังที่ช่วยให้ปลดล็อกจากด้านในและด้านนอกได้แม้ในขณะที่ถูกล็อคไว้ภายในคอก
· ระดับการป้องกัน IP67
ดรออิ้งบอกขนาด ของ สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) Omron
สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) รุ่น D4JL-□□F□-C5/ รุ่น D4JL-□□F□-D5
![ล็อค แม่เหล็กไฟฟ้า / สวิตช์ประตูนิรภัย/ ชุด กุญแจ [D4JL] รุ่น D4JL-□□F□-C5/ รุ่น D4JL-□□F□-D5 ขนาด](http://th.misumi-ec.com/en/linked/material/mech/OMR1/PHOTO/221005339803_005.jpg)
สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) รุ่น D4JL-□□FA-C6/ รุ่น D4JL-□□FA-D6
![ล็อค แม่เหล็กไฟฟ้า / สวิตช์ประตูนิรภัย/ ชุด กุญแจ [D4JL] รุ่น D4JL-□□FA-C6/ รุ่น D4JL-□□FA-D6 ขนาด](http://th.misumi-ec.com/en/linked/material/mech/OMR1/PHOTO/221005339803_004.jpg)
สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) D4JL-□□FA-C7/D4JL-□□FA-D7
![ล็อค แม่เหล็กไฟฟ้า / สวิตช์ประตูนิรภัย/ ชุด กุญแจ [D4JL] รุ่น D4JL-□□FA-C7/ รุ่น D4JL-□□FA-D7 ขนาด](http://th.misumi-ec.com/en/linked/material/mech/OMR1/PHOTO/221005339803_003.jpg)
สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) รุ่น D4JL-2NFA-□8-01-SJ
![ล็อค แม่เหล็กไฟฟ้า / สวิตช์ประตูนิรภัย/ ชุด กุญแจ [D4JL] รุ่น D4JL-2NFA-□8-01-SJ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ แบบร่าง](http://th.misumi-ec.com/en/linked/material/mech/OMR1/PHOTO/221005339803_002.jpg)
สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) Omron
ประสิทธิภาพ สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์)
| ประเภทอินเตอร์ล็อค | ประเภท 2 (EN ISO 14119) | |
|---|---|---|
| เครื่องวัดระดับน้ำ การเข้ารหัส | การเข้ารหัส เครื่องวัดระดับน้ำ ต่ำ (EN ISO 14119) | |
| โครงสร้างในการป้องกัน*1 | IP67 (EN60947-5-1) | |
| ความทนทาน*2 | สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) เชิงกล | มากกว่า 1 ล้านครั้ง |
| ติดอยู่ กุญแจ | มากกว่า 10,000 ครั้ง | |
| ปลดด้านหลัง ปุ่ม | รุ่น D4JL-□□FA-□7-□: 3,000 ครั้งขึ้นไป รุ่น D4JL-□□FA-□8-01-SJ: 500 ครั้งขึ้นไป | |
| สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) ไฟฟ้า | 500,000 ครั้งขึ้นไป (250 V AC 3 A พร้อม โหลดไฟฟ้า ต้านทาน) *3 | |
| ความเร็วการทำงานที่อนุญาต | 0.05 ถึง 0.5 ม./วินาที | |
| เครื่องวัดความถี่ การทำงานที่ได้รับอนุญาต | สูงสุด 30 ครั้ง/นาที | |
| แรงเปิดตรง*4 | ขั้นต่ำ 60N (EN60947-5-1) | |
| การเคลื่อนไหวเปิดตรง*4 | ขั้นต่ำ 15 มม. (EN60947-5-1) | |
| ความแข็งแรง ล็อค (Fzh)*5 | ขั้นต่ำ 3,000N | |
| ความต้านทานหน้าสัมผัส | 25 mΩ หรือต่ำกว่า (ต่อ หน้าสัมผัส) | |
| โหลดไฟฟ้า ที่ใช้ได้ขั้นต่ำ *6 | โหลดไฟฟ้า ต้านทาน 5 V DC 1 mA (ค่าอ้างอิง เครื่องวัดระดับน้ำ N) | |
| พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui) | 300 โวลต์ (EN60947-5-1) | |
| จัดอันดับความถี่ | 50/60เฮิรตซ์ | |
| Class การป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต | Class II (แบบมีฉนวน สองชั้น) | |
| เครื่องวัดระดับน้ำ มลพิษ (ตัวอย่างการใช้งาน) | ระดับมลพิษ 3 (EN60947-5-1) | |
| แรงกระตุ้น ทนแรงดันไฟฟ้า (Uimp) (เอ็น60947-5-1) | ระหว่างขั้วที่มีขั้วเดียวกัน | 2.5 กิโลโวลต์ |
| ระหว่างเทอร์มินัลที่แตกต่างกัน | 4กิโลโวลต์ | |
| ระหว่าง เทอร์มินอล แต่ละขั้วและส่วนโลหะที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า | 6กิโลโวลต์ | |
| ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 100MΩ หรือมากกว่า (ที่ 500 V DC เมกะ) | |
| หน้าสัมผัส Gap | ขั้นต่ำ 2 x 2 มม. | |
| การสั่นสะเทือน | ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz, ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว 0.75 มม. |
| ผลกระทบ สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) | ความทนทาน | 1,000 m/s2 หรือ มากกว่า |
| ความผิดปกติ | 80 m/s2 ขึ้นไป | |
| กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าลัดวงจรตามเงื่อนไข | 100เอ (EN60947-5-1) *7 | |
| กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าความร้อนเปิดที่กำหนด (Ith) | 10 A (12-41) 3 A (อื่นๆ) (เอ็น60947-5-1) | |
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -10 ถึง +55°C (แต่ห้ามแช่แข็ง) | |
| ความชื้นแวดล้อม | ความชื้นสัมพัทธ์ 95% หรือน้อยกว่า | |
| มวล | ประมาณ 650กรัม (รุ่น D4JL-4NFA-C7-01) | |
หมายเหตุ: ค่าด้านบนเป็นค่าเริ่มต้น
*1. โครงสร้างการป้องกันนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการทดสอบตาม มาตรฐาน (EN60947-5-1) ดังนั้น โปรดตรวจสอบประสิทธิภาพ กระบวนการซีล ในสภาพแวดล้อมจริงและเงื่อนไขการใช้งานล่วงหน้า
ตัวเครื่อง สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) ได้รับการปกป้องจากการบุกรุกของฝุ่น น้ำมัน น้ำ ฯลฯ แต่โปรดใช้งานในสถานที่ที่เศษตัด น้ำมัน น้ำ สารเคมี ฯลฯ จะไม่ หน้าสัมผัส กับพอร์ตเสียบ กุญแจ ควบคุมของส่วน หัว
อาจก่อให้เกิดการสึกหรอก่อนเวลา เสียหาย ล้มเหลว ฯลฯ
*2. เงื่อนไข ความทนทาน อยู่ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 5 ถึง 35°C และความชื้นแวดล้อม 40 ถึง 70% RH กรุณา หน้าสัมผัส เราหากต้องการรายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ
*3. ห้ามใช้ไฟ 250 V AC 3 A กับวงจรมากกว่าสองวงจร
*4. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการรักษาความปลอดภัยเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย *5.
ตามวิธีการประเมินของ GS-ET-19
*6. ค่า นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ เครื่องวัดความถี่ สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) เงื่อนไข สภาพแวดล้อม เครื่องวัดระดับน้ำ ความน่าเชื่อถือ เป็นต้น กรุณาตรวจสอบกับ โหลดไฟฟ้า จริงล่วงหน้า
*7. ใช้ ฟิวส์ ชนิด gI หรือ gG ขนาด 10 A ที่เป็นไปตาม IEC60269
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) Omron
สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) รุ่น D4JL-□□F□-C5/ รุ่น D4JL-□□F□-D5
สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) รุ่น D4JL-□□FA-C6/ รุ่น D4JL-□□FA-D6
| รุ่น การดำเนินงาน ลักษณะเฉพาะ | D4JL-□□F□-C5 D4JL-□□F□-D5 |
|---|---|
| แรงสอด กุญแจ แรงดึง กุญแจ | สูงสุด 20 N ประมาณ 6 นิวตัน |
| ระยะทางก่อนเดินทาง | สูงสุด 14 มม. |
| การเคลื่อนไหวก่อนการเป็น ล็อค | ขั้นต่ำ 3.3 มม. |
| รุ่น การดำเนินงาน ลักษณะเฉพาะ | D4JL-□□FA-C6 D4JL-□□FA-D6 |
|---|---|
| แรงสอด กุญแจ แรงดึง กุญแจ | สูงสุด 20 N ประมาณ 6 นิวตัน |
| ระยะทางก่อนเดินทาง | สูงสุด 14 มม. |
| การเคลื่อนไหวก่อนการเป็น ล็อค | ขั้นต่ำ 3.3 มม. |
สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) D4JL-□□FA-C7/D4JL-□□FA-D7
สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) รุ่น D4JL-2NFA-□8-01-SJ
| รุ่น การดำเนินงาน ลักษณะเฉพาะ | D4JL-□□FA-C7 D4JL-□□FA-D7 |
|---|---|
| แรงสอด กุญแจ แรงดึง กุญแจ | สูงสุด 20 N ประมาณ 6 นิวตัน |
| ระยะทางก่อนเดินทาง | สูงสุด 14 มม. |
| การเคลื่อนไหวก่อนการเป็น ล็อค | ขั้นต่ำ 3.3 มม. |
| รุ่น การดำเนินงาน ลักษณะเฉพาะ | D4JL-2NFA-□8-01-SJ |
|---|---|
| แรงสอด กุญแจ แรงดึง กุญแจ | สูงสุด 20 N ประมาณ 6 นิวตัน |
| ระยะทางก่อนเดินทาง | สูงสุด 14 มม. |
| การเคลื่อนไหวก่อนการเป็น ล็อค | ขั้นต่ำ 3.3 มม. |