(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดกล่องรีเลย์แอมพลิไฟเออร์, บาง, ขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· ขนาดของชิ้นส่วนแอมพลิไฟเออร์คือ 50 × 7.5 × 12 มม. และติดตั้งราวกับสายไฟ
· แอมพลิไฟเออร์และโปรเจคเตอร์มีไฟบอกสถานะ
· มี 3 สายไฟ ดีต่อประสิทธิภาพการทำงาน
· แรงดันไฟเลี้ยง 12 ถึง 24 V DC
รหัสสินค้า |
---|
EE-SPW321 |
EE-SPW321-A |
EE-SPW421 |
EE-SPW421-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหมด การ โหมด | ระหว่างแอมป์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,135.00 ฿ 3,111.30 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | Dark ON | 500 | ||
฿ 4,358.00 ฿ 3,279.83 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | Dark ON | 1000 | ||
฿ 6,843.00 ฿ 5,475.08 | OMRON PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | Light ON | 500 | ||
฿ 8,298.00 ฿ 5,642.64 | Photomicrosensors | 1 ชิ้น | 3 วัน | Light ON | 1000 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รุ่นมาตรฐาน | ระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 300 | ความกว้างสูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 10.7 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูงสูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 5.8 | ความลึก สูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 12 | วิธิการตรวจจับ | ลำแสงทะลุผ่าน |
วิธีการเรืองแสง | ไฟกระแสสลับ (Modulated) (แสงอินฟราเรด) | โหมด เอาต์พุต | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Pre-wired |
โหมด ไฟแสดงสถานะ | ไฟแสดงสถานะ (ไฟ LED สีแดง 2 ดวง ที่เซ็นเซอร์และแอมพลิไฟเออร์อย่างละดวง) | วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน(มิลลิเมตร) | ⌀2 ขั้นต่ำ (ทึบแสง) | สเปค สายไฟ | สายเคเบิลกลมหุ้มฉนวนไวนิล เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5, 3 แกน |
ความยาว สายไฟ(มิลลิเมตร) | 2000 | โครงสร้างการป้องกัน | IP64 | ประเภทรายละเอียด | เปลี่ยนระยะการตรวจจับได้ด้วยการติดตั้งแผ่นสลิท |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง