(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ สำหรับตรวจจับวัตถุโปร่งใส [E3S]
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ เป็นเซนเซอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้แสงเพื่อตรวจจับการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของวัตถุ โดยมีประเภทให้เลือกหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง : ขนาดกะทัดรัด
● ระยะในการตรวจจับ(mm.) : 300 และ 10000
● ลักษณะการตรวจจับ : ใช้ลำลำแสงสะท้อนกับแผ่นสะท้อน
● เอาต์พุตโหมด: NPN
[การประยุกต์ใช้งาน]
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ใช้ในระบบสายพานลำเลียง ใช้ในไลน์การประกอบ และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
E3S-R1E4 2M |
E3S-R1E42 2M |
E3S-R11 2M |
E3S-R12 2M |
E3S-R61 2M |
E3S-R67 |
E3S-RS30E4 2M |
E3S-RS30E4-30 2M |
E3S-RS30E42 2M |
E3S-RS30E42-30 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แหล่งกำเนิดแสง | วัสดุเคส | ระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม (°ค) | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ภาพรวม | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,779.00 ฿ 6,214.64 | PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | 1000 | -25~ 55 | 12-24 V DC | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า NPN | พรีไวร์ | 2 | เคสโลหะแนวตั้ง | - | ||
฿ 11,722.00 ฿ 9,377.60 | PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | 1000 | -25~ 55 | 12-24 V DC | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า NPN | พรีไวร์ | 2 | เคสโลหะแนวตั้ง | - | ||
฿ 10,012.00 ฿ 6,808.16 | PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | [พลาสติก] Polybutylene Terephthalate | 1000 | 0~ 40 | 10-30 V DC | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | เคสพลาสติกแนวนอน | มีฟังก์ชัน MSR | ||
฿ 10,012.00 ฿ 6,808.16 | PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | [พลาสติก] Polybutylene Terephthalate | 300 | 0~ 40 | 10-30 V DC | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | เคสพลาสติกแนวนอน | - | ||
฿ 10,012.00 ฿ 6,808.16 | PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | [พลาสติก] Polybutylene Terephthalate | 1000 | 0~ 40 | 10-30 V DC | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | พรีไวร์ | 2 | เคสพลาสติกแนวตั้ง | มีฟังก์ชัน MSR | ||
฿ 12,045.00 ฿ 8,190.60 | PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | [พลาสติก] Polybutylene Terephthalate | 300 | 0~ 40 | 10-30 V DC | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | คอนเนคเตอร์ (M12) | - | เคสพลาสติกแนวตั้ง | - | ||
฿ 7,486.00 ฿ 5,350.99 | PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 39 วัน | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | 300 | 0~ 40 | 12-24 V DC | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า NPN | พรีไวร์ | 2 | เคสโลหะแนวตั้ง | - | ||
฿ 11,148.00 ฿ 8,919.51 | PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | 300 | 0~ 40 | 12-24 V DC | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า NPN | พรีไวร์ | 2 | เคสโลหะแนวตั้ง | - | ||
฿ 11,140.00 ฿ 8,912.00 | PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | ไดโอด เปล่งแสงอินฟราเรด | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | 300 | 0~ 40 | 12-24 V DC | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า NPN | พรีไวร์ | 2 | เคสโลหะแนวตั้ง | - | ||
฿ 9,258.00 ฿ 7,407.33 | PHOTOELECTRIC SENSOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | สังกะสีหล่อขึ้นรูป | 300 | 0~ 40 | 12-24 V DC | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า NPN | พรีไวร์ | 2 | เคสโลหะแนวตั้ง | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง / วัตถุโปร่งใส | วิธิการตรวจจับ | สะท้อนแสงย้อนยุค |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | ย้อนยุคสะท้อนแสง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม(%) | 35:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 | โหมด การ โหมด | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) |
เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน )(นางสาว) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง