(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลำแสงที่บางมาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับวัตถุและตำหนิขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับวัตถุขนาดเล็กและความแตกต่างของสีในระดับเล็กน้อย
· การตรวจจับรอยตำหนิ
· การตรวจจับลวดขนาดเล็ก 200µ
· การตรวจจับความแตกต่างของระดับเพียงเล็กน้อย
รหัสสินค้า |
---|
E3C-VM35R 2M |
E3C-VS1G 2M |
E3C-VS3R 2M |
E3C-VS7R 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แหล่งกำเนิดแสง | ระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม (°ค) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,113.00 ฿ 2,425.85 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | 35 ± 5 | -25~ 70 | ||
฿ 4,108.00 ฿ 3,521.38 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | ไดโอด เปล่งแสงสีเขียว | 10 ± 2 | -10~ 70 | ||
฿ 4,208.00 ฿ 3,607.10 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 45 วัน | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | 30 ± 5 | -10~ 70 | ||
฿ 4,839.00 ฿ 3,526.18 | OMRONPHOTOELECTRICSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สีแดง] ไดโอด เปล่งแสงสีแดง | 70 ± 10 | -25~ 70 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ เครื่องหมาย ปลอกสวม | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วัตถุทึบแสง / เส้นบาง ๆ | รูปทรง หัว | ทรงสี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | พรีไวร์ | ความยาว สายไฟ(ม.) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง