1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วแก๊ส เครื่องฟอก สูง KD, วาล์ว ไดอะแฟรม แบบ ชนิดตรง, คู่มือ

วาล์วแก๊ส เครื่องฟอก สูง KD, วาล์ว ไดอะแฟรม แบบ ชนิดตรง, คู่มือ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วาล์ว ของซีรีส์ "KD" มีความน่าเชื่อถือสูงเนื่องจากมี ค่า cv สูงเมื่อเทียบกับ วาล์ว ไดอะแฟรม โดยตรงอื่น ๆ ด้วยการ การออกแบบ กะทัดรัดและสามารถ มือจับ ก๊าซที่มี เครื่องฟอก สูงสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ในขณะที่มีทั้ง ความทนทาน สูงและ ความ ต้านทาน การกัดกร่อน สูง
·คุณสมบัติการเปลี่ยนแก๊สที่ยอดเยี่ยมทำได้โดยการลดขนาดรูในแนวตั้งของตัวถังและลดปริมาตรภายในลงเหลือ 1.2 ซม. (ใน 1/4 ", CVC ตัวผู้, วาล์วแบบเปิด)
·โครงสร้าง ซีล ส่วนสัมผัสแก๊สที่เป็นเอกลักษณ์ได้รับการแสวงหาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล สูงมาก ความทนทาน ประสิทธิภาพใน การ ขจัดคราบและความต้านทาน การกัดกร่อน
· การกัดกร่อน สูงโดย วัสดุ ไดอะแฟรม คัดสรรมาอย่างดีและการใช้วิธีการ งานขึ้นรูป เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับการแปรรูปจะช่วยขจัดความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้ ความทนทาน สูง
·ผลิตในสภาพแวดล้อมการผลิตระดับสูงและผ่านการขัดผิวผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้กับก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูงสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และแสดงประสิทธิภาพของอนุภาคได้สูงสุด

รหัสสินค้า
KD4MS-SC-STD-316L
KD4MS-VFC-EP-316L
KD6MS-SC-STD-316L
KD8MS-VC-STD-316L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา
(φ)
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ควบคุมท่อประปาด้านข้างด้ายเล็กน้อย ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา
(φ)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
การขัดเงา

฿ 100.00

KIC VALVE RELATED ITEM 1 ชิ้น ขอราคา [การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง โลหะ] ข้อต่อ flareless-1 / 4B (8 ก)[การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง โลหะ] ข้อต่อ flareless-1 / 4B (8 ก)4868ขัดเงาด้วยเครื่องจักรกล

฿ 19,739.03

KIC VALVE RELATED ITEM 1 ชิ้น 13 วัน [Rc (R)] Rc1/4B-[Rc (R)] Rc1/4B-70.668การขัดผิวด้วยไฟฟ้า

฿ 23,698.04

KIC VALVE RELATED ITEM 1 ชิ้น 13 วัน [การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง โลหะ] ข้อต่อ flareless-3 / 8B (10 ก)[การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง โลหะ] ข้อต่อ flareless-3 / 8B (10 ก)6481ขัดเงาด้วยเครื่องจักรกล

฿ 22,835.68

KIC VALVE RELATED ITEM 1 ชิ้น 13 วัน [Rc (R)] R1/2B-[Rc (R)] R1/2B-7781ขัดเงาด้วยเครื่องจักรกล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS316L ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / แก๊ส
มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) -10 :: 80
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.4 :: 0.7 เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง(φ) 42 วิธีการใช้งาน คู่มือ
วิธีการใช้งาน คู่มือ 270 องศา