(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
EK4-P0-C7 |
EK5-P0-C7 |
EK6-P0-C7 |
EK6-P5 |
EK8-P0-C7 |
EK8-P5 |
EK10-C8 |
EK10-P0-C7 |
EK10-P5 |
EK12-C8 |
EK12-P0-C7 |
EK12-P5 |
EK15-C8 |
EK15-P0-C7 |
EK15-P5 |
EK20-P5 |
EK25-C8 |
EK25-P0-C7 |
EK25-P5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | เกรด ตลับลูกปืน/รองลื่น | ความสูงของ แกน (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ตรงข้าม (ด้านที่สนับสนุน <=> ด้านการสนับสนุน) | ระดับการป้องกัน | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,512.76 | SGL SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | P0-C7 | 10 | 15 | 34 | - | - | - | P0-C7 | 50 | ||
฿ 1,515.55 | SGL SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | P0-C7 | 11 | 16.5 | 36 | - | - | - | P0-C7 | 68 | ||
฿ 1,850.15 | SGL SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | P0-C7 | 13 | 20 | 42 | 2450 | 1078 | ESGF-6 | P0-C7 | 120 | ||
฿ 3,455.03 | SGL SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | P5 | 13 | 20 | 42 | 2450 | 1078 | ESGF-6 | C5 | 120 | ||
฿ 1,969.99 | SGL SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | P0-C7 | 17 | 23 | 52 | 4018 | 1470 | ESGF-8 | P0-C7 | 230 | ||
฿ 3,311.83 | SGL SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | P5 | 17 | 23 | 52 | 4018 | 1470 | ESGF-8 | C5 | 230 | ||
฿ 2,830.30 | SGL SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | C8 | 25 | 24 | 70 | 6370 | 2744 | ESGF-10 | C8 | 430 | ||
฿ 2,315.43 | SGL SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | P0-C7 | 25 | 24 | 70 | 6370 | 2744 | ESGF-10 | P0-C7 | 430 | ||
฿ 3,543.58 | SGL SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | P5 | 25 | 24 | 70 | 6370 | 2744 | ESGF-10 | C5 | 430 | ||
฿ 1,915.05 | SGL SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 12 | C8 | 25 | 24 | 70 | 6860 | 3038 | ESGF-12 | C8 | 420 | ||
฿ 2,374.96 | SGL SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | P0-C7 | 25 | 24 | 70 | 6860 | 3038 | ESGF-12 | P0-C7 | 420 | ||
฿ 3,607.34 | SGL SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | P5 | 25 | 24 | 70 | 6860 | 3038 | ESGF-12 | C5 | 420 | ||
฿ 2,187.81 | SGL SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | C8 | 30 | 25 | 80 | 7350 | 3430 | ESGF-15 | C8 | 530 | ||
฿ 2,607.88 | SGL SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | P0-C7 | 30 | 25 | 80 | 7350 | 3430 | ESGF-15 | P0-C7 | 530 | ||
฿ 3,847.52 | SGL SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | P5 | 30 | 25 | 80 | 7350 | 3430 | ESGF-15 | C5 | 530 | ||
฿ 5,511.60 | SGL SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | P5 | 30 | 42 | 95 | 17150 | 8232 | ESGF-20 | C5 | 1310 | ||
฿ 3,404.96 | SGL SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | C8 | 35 | 48 | 105 | 19208 | 9898 | ESGF-25 | C8 | 1950 | ||
฿ 4,045.21 | SGL SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | P0-C7 | 35 | 48 | 105 | 19208 | 9898 | ESGF-25 | P0-C7 | 1950 | ||
฿ 6,158.64 | SGL SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | P5 | 35 | 48 | 105 | 19208 | 9898 | ESGF-25 | C5 | 1950 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ด้าน ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม | วิธีการติดตั้ง | ด้วยการติดตั้ง การทําแชมเฟอร์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตลับลูกปืน | ตลับลูกปืนเรเดียล ตลับลูกปืน/รองลื่น เดียว / ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | วัสดุ อุปกรณ์รองรับท่อ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง