ลูกกระทุ้งรุ่น CF-AB

แบรนด์ :
THK

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

มีเพลาขนาดเล็กและความแข็งแกร่งสูง โดยมีตลับลูกปืนเม็ดเข็มอยู่ภายในลูกกระทุ้ง เหมาะสำหรับใช้เป็นลูกกลิ้งนำทางระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงในกลไกลูกเบี้ยวของเครื่องจักรอัตโนมัติและเครื่องจักรเฉพาะด้าน
[คุณสมบัติ]
·รุ่น CF-AB มาพร้อมรูหกเหลี่ยมที่ปลายทั้งสองข้างของสตัดเกลียวและมีหัวอัดจาระบีสำหรับหล่อลื่นที่ด้านหลัง สามารถติดตั้งและเติมจาระบีได้ทั้งสองทิศทาง

Drawing

Drawing ระบุขนาดของชนิด CF-AB

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดจำเพาะ เพิ่มเติมสัญลักษณ์
วิธีการไกด์ลูกปืนเข็มพร้อมรังลูกปืนไม่มีสัญลักษณ์
ลูกปืนเข็มเต็มหน้าV
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนไม่มีสัญลักษณ์
สแตนเลสM
ซีลไม่มีซีลไม่มีสัญลักษณ์
มีซีลUU
รูปทรง วงแหวนนอกวงแหวนนอกแบบทรงกระบอกไม่มีสัญลักษณ์
วงแหวนนอก ทรงโค้งR

ตาราง มาตรฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว
D
รหัสสินค้าขนาดหลัก
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
D
ความกว้าง วงแหวนนอก
C
เกลียว
g
G1Bความยาวโดยรวม
B1
B2B3C1d2Hr sminขนาด บ่า
f
(ต่ำสุด)
12CF 12-AB3014M12 × 1.51315402560.6360.620
12CF 12-1-AB3214M12 × 1.51315402560.6360.620
16CF 16-AB3518M16 × 1.51719.55232.580.8360.624
18CF 18-AB4020M18 × 1.51921.55836.580.836126
20CF 20-AB5224M20 × 1.52125.56640.590.848136
20CF 20-1-AB4724M20 × 1.52125.56640.590.848136
24CF 24-AB6229M24 × 1.52530.58049.5110.848140
24CF 24-1-AB7229M24 × 1.52530.58049.5110.848140
30CF 30-AB8035M30 × 1.532371006315148146
30CF 30-1-AB8535M30 × 1.532371006315148146
30CF 30-2-AB9035M30 × 1.532371006315148146
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว
D
รหัสสินค้าโหลดพิกัดพื้นฐานสูงสุด
น้ำหนักที่รับได้
F0
กิโลนิวตัน
ความสามารถรับ Track Loadขีดจำกัดความเร็วรอบ *น้ำหนัก
พร้อมรังลูกปืนลูกปืนเข็มเต็มหน้าวงแหวนนอกแบบทรงกระบอก
กิโลนิวตัน
วงแหวนนอก ทรงโค้ง
กิโลนิวตัน
พร้อมรังลูกปืน
min^-1
ลูกปืนเข็มเต็มหน้า
min^-1
พร้อมรังลูกปืน
g
ลูกปืนเข็มเต็มหน้า
g
C
กิโลนิวตัน
C0
กิโลนิวตัน
C
กิโลนิวตัน
C0
กิโลนิวตัน
12CF 12-AB7.879.7913.419.89.377.062.4514,0005,800105107
12CF 12-1-AB7.879.7913.419.89.377.452.7414,0005,800115117
16CF 16-AB1218.320.637.617.311.23.1410,0004,500205207
18CF 18-AB14.725.225.251.326.114.43.728,5003,800295300
20CF 20-AB20.734.833.264.832.123.28.237,0003,400525530
20CF 20-1-AB20.734.833.264.832.1217.157,0003,400450455
24CF 24-AB30.653.246.792.949.534.210.56,5002,900915925
24CF 24-1-AB30.653.246.792.949.539.812.96,5002,9001,1501,160
30CF 30-AB45.487.667.614573.752.614.95,0002,3001,8801,890
30CF 30-1-AB45.487.667.614573.75616.15,0002,3001,9501,960
30CF 30-2-AB45.487.667.614573.759.317.35,0002,3002,0002,010

*) โปรดดูแคตตาล็อกดิจิทัล สำหรับมาตรฐาน ความแม่นยำ
* รองรับการใช้งานกับไม่มีซีล, การหล่อลื่นจาระบี ค่านี้ยอมรับได้มากถึง 130% สำหรับการหล่อลื่นน้ำมัน และมากถึง 70% ของค่านี้สำหรับการมีซีล

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวชนิด CF-AB รูปภาพ 1, ตัวตามลูกเบี้ยว CF: โครงสร้างชนิด UU-A

รูปที่ 1 ลูกกลิ้ลูกเบี้ยว CF: โครงสร้างประเภท UU-A

โครงสร้างและคุณสมบัติ

ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวคือตลับลูกปืนเพลาที่มีความแข็งแกร่งสูงและมีขนาดกะทัดรัด อีกทั้งยังมีเม็ดเข็มอยู่ภายใน และใช้เป็นกลไกลูกเบี้ยวและลูกกลิ้งนำสำหรับระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
เนื่องจากวงแหวนนอกหมุน ในขณะที่สัมผัสโดยตรงกับพื้นผิวที่มันวิ่ง จึงได้รับการออกแบบให้มีความหนา และสามารถทนต่อแรงกระแทกได้
นอกจากนี้ วงแหวนนอก ยังมีลูกปืนเข็ม พร้อมรังลูกปืนที่แม่นยำ เพื่อป้องกันการเอียง ให้ประสิทธิภาพการหมุนที่ยอดเยี่ยม และทนต่อการหมุนด้วยความเร็วสูง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวงแหวนรอบนอกมีพื้นผิวทรงโค้ง และทรงกระบอก และวงแหวนรอบนอกทรงโค้งสามารถรองรับความเบี่ยงเบนของจุดศูนย์กลางตามแนวแกนได้อย่างง่ายดายในขณะติดตั้ง และช่วยบรรเทาโหลดเยื้องศูนย์
มีการใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ กลไกลูกเบี้ยวสำหรับเครื่องจักรเฉพาะ ตลอดจนอุปกรณ์การขนส่งต่างๆ สายพานลำเลียง เครื่องเข้าเล่มหนังสือ เครื่องเปลี่ยนเครื่องมือสำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ เครื่องเปลี่ยนพาเลท เครื่องพ่นสีอัตโนมัติ และฟอร์กลิฟท์แบบเลื่อนในคลังสินค้าอัตโนมัติ เป็นต้น

ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว พร้อม หัวอัดจาระบี

ในผลิตภัณฑ์ทั่วไป จำเป็นต้องผลิตจิ๊ก และต่อปลั๊กและหัวอัดจารบี แต่ตัวลูกกลิ้งลูกเบี้ยวประเภท CF-AB ที่มีข้อต่อจาระบีมีหัวอัดจารบีทั้งสองด้าน จึงใช้งานได้ทันทีหลังจากนำออกจาก กล่อง
คุณยังสามารถใช้ ประแจหกเหลี่ยม เพื่อยึด สลักเกลียว จากด้าน หัว หรือด้าน เกลียว และคุณสามารถหล่อลื่นได้จากทั้งสองทิศทาง ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นเพราะสามารถติดตั้ง และซ่อมบำรุง ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่ในการติดตั้ง

ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวชนิด CF-AB ตัวตามลูกเบี้ยวพร้อมฟิตติ้งจาระบุ

ลูกกลิ้งลูกเบี้ยว พร้อมลูกบอลทรัส

ในกลไกลูกเบี้ยวความเร็วสูงที่รุนแรง ข้อผิดพลาดในการติดตั้งเล็กน้อยอาจทำให้เกิดการสึกหรออย่างผิดปกติบนแรงขับของตัวตามลูกเบี้ยว ฯลฯ ในกรณีเช่นนี้ การใช้ประเภท CFN ของตัวตามลูกเบี้ยวกับลูกบอลกันแรงขับจะส่งผลอย่างมากต่อความทนทาน
ประเภท CFN สามารถรับได้เฉพาะ โหลดไฟฟ้า แรงดึง เนื่องจากข้อผิดพลาดในการติดตั้งเล็กน้อย แต่โปรดใช้ความระมัดระวังในการออกแบบและประกอบเพื่อไม่ให้สร้าง แรงทรัส ของส่วนประกอบให้มากที่สุด

ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวชนิด CF-AB พร้อมตลับลูกปืนกันรุน

รูปที่ 2

ข้อมูลช่วยในการเลือก

ตัวอย่างการเลือก รหัสสินค้า

ตัวอย่างการกำหนดค่ารหัสสินค้าของลูกกลิ้งลูกเบี้ยวชนิด CF-AB

*) โปรดดูแคตตาล็อกดิจิทัลสำหรับ อุปกรณ์เสริม

คำเตือน/ข้อห้าม

การจัดการ
(1) ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนแต่ละส่วน อาจทำให้สูญเสียฟังก์ชั่นการทำงาน
(2) อย่าทำลูกกลิ้งลูกเบี้ยวตก หรือเคาะลูกเบี้ยว อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียหายได้ นอกจากนี้ หากถูกกระแทก อาจสูญเสียฟังก์ชั่นการทำงาน แม้ว่าจะดูไม่เสียหายก็ตาม
(3) เมื่อทำงานกับผลิตภัณฑ์ ให้สวม ถุงมือ ป้องกัน รองเท้าเซฟตี้ ฯลฯ ตามความจำเป็นเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังในการใช้งาน
(1) ดู ตาราง แคตตาล็อกดิจิทัล 1 สำหรับ แรงบิดขันแน่นลูกกลิ้งลูกเบี้ยว และใช้ ประแจทอร์ค หรือสิ่งที่คล้ายกันเพื่อขันนัทให้แน่น
(2) หลีกเลี่ยงการใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่อุณหภูมิสูงกว่า 80 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิสูงเกินไป เรซิ่น และชิ้นส่วน ยาง อาจผิดรูปหรือเสียหายได้
(3) ระวังอย่าให้สิ่งแปลกปลอม เช่น เศษและน้ำหล่อเย็นไหลเข้า การขันแน่นเกินไปจะทำให้เกิดความเสียหาย
(4) หากมีสิ่งแปลกปลอม เช่น เศษเข้าไปติด ให้ทำความสะอาดแล้วเติม สารหล่อลื่น
(5) เนื่องจากลูกกลิ้งลูกเบี้ยวรองรับโหลดในแนวรัศมี ให้หลีกเลี่ยงการรับโหลดทรัส
(6) ในกรณีที่โยกเยกเล็กน้อย ฟิล์มน้ำมันจะก่อตัวบนพื้นผิวสัมผัสระหว่างพื้นผิวที่กลิ้งกับองค์ประกอบการกลิ้งได้ยาก ซึ่งอาจทำให้เกิดการเฟรตได้ ดังนั้น ให้ใช้จาระบีที่มีความต้านทานการเฟรตที่ดีเยี่ยมนอกจากนี้ ขอแนะนำให้สร้างฟิล์มน้ำมันบนพื้นผิวที่กลิ้งและองค์ประกอบการกลิ้ง โดยใช้การหมุนประมาณ 1 รอบเป็นระยะ
(7) หากความแข็งแกร่งและความแม่นยำของส่วนประกอบการติดตั้งไม่เพียงพอ ภาระของตลับลูกปืนจะหนักเฉพาะที่ และประสิทธิภาพของตลับลูกปืนจะลดลงอย่างมาก ดังนั้นให้พิจารณาความแข็งแกร่งและความแม่นยำของตัวเรือนและฐาน และความแข็งแรงของสลักเกลียวอย่างระมัดระวัง

การหล่อลื่น
(1) จาระบี โซบ-ลิเธียม เบอร์ 2 ถูกใช้เป็นจาระบีมาตรฐาน สำหรับลูกกลิ้งลูกเบี้ยว
(ประเภท CFN ใช้ จาระบี urea เบอร์ 2)
กรุณาเติมจาระบีเพิ่มเติมตามความเหมาะสมระหว่างการใช้งาน หลีกเลี่ยงการเติมสารหล่อลื่นต่างชนิด แม้ว่าจาระบีจะมีสารเพิ่มความหนืดข้นเหมือนกัน แต่ก็อาจส่งผลเสียต่อกันเนื่องจากสารเติมแต่งที่แตกต่างกัน เป็นต้น (ดูแคตตาล็อกดิจิทัล การป้องกันฝุ่นและการหล่อลื่น)
(2) ทาน้ำมันหล่อลื่นระหว่างลูกกลิ้งลูกเบี้ยวกับพื้นผิวที่หมุนของอีกฝั่งก่อนใช้งาน
(3) CF, CFH24 และลูกกลิ้งลูกเบี้ยวด้านบน (Symbol-A ไม่รวม SUS) ที่มีซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมมีโครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้จาระบีรั่วออกจากซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม โดยการสวมอัดปลั๊กเข้าไปในรูเจาะที่เชื่อมต่อด้านล่างของซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม กับรูอัดจารบี (ดู ød1, ød2: แคตตาล็อกดิจิทัล ไดอะแกรมบอกขนาด)
เมื่อทำการอัดจารบี ระวังอย่าถอดปลั๊กออกจากด้านล่างของรูหกเหลี่ยมเนื่องจาก ความดันมากเกินไป
(4) เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ ในสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง ใน ห้องคลีนรูม ใน สุญญากาศ หรือในสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น อุณหภูมิต่ำหรือสูง ให้ใช้ จาระบี ที่เหมาะสมกับ รายละเอียดจำเพาะ และสภาพแวดล้อม
(5) การแทรกซึมของจาระบีจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ โปรดทราบว่าความต้านทานการเลื่อนของลูกกลิ้งลูกเบี้ยวก็เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของการแทรกซึม
(6) หลังจากการหล่อลื่น ความต้านทานการเลื่อนของลูกกลิ้งลูกเบี้ยวอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้านทานการกวนของจาระบี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รันอินและปล่อยให้ จาระบี กระจายตัวเพียงพอก่อนใช้งาน เครื่องจักร
(7) แม้ว่าจะมีการซีลไว้ จาระบีส่วนเกินก็อาจกระจัดกระจายไปรอบๆ เมื่อเริ่มใช้งานหรือทันทีหลังจากการอัดจาระบีซ้ำ ดังนั้นให้เช็ดออกหากจำเป็น
(8) จาระบีเสื่อมสภาพในคุณสมบัติเมื่อเวลาผ่านไปและประสิทธิภาพการหล่อลื่นลดลง จึงต้องตรวจสอบและเติมจาระบีตามความถี่ในการใช้งาน
(9) ช่วงเวลาในการอัดจาระบีจะแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน และ สภาพแวดล้อมการทำงาน โปรดกำหนดความถี่ และปริมาณการอัดจาระบี ตามสภาพจริงของเครื่อง

การเก็บรักษา
โปรดเก็บลูกกลิ้งลูกเบี้ยวไว้ในบรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิต หลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ และความชื้นสูง
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ถูกเก็บไว้เป็น ระยะเวลา นาน สารหล่อลื่น ภายในอาจเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นควรหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ อีกครั้งก่อนใช้งาน

การกำจัด
กรุณาทิ้งผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม เป็นของเสียอุตสาหกรรม