โหลดเซลส์, แรงกดน้อย ชนิด CM085

แบรนด์ :
MINEBEA

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

แรงหรือ มวล เช่น ความกด, ความอัด, ความดัน จะถูกแปลงเป็นสัญญาณ แบบใช้ไฟฟ้า การเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดต่าง ๆ เพื่อทำการแสดงผลการ เอาต์พุต การบันทึก อุปกรณ์ควบคุม ตรวจสอบและอื่น ๆ

[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งด้วย สกรู พร้อม สต๊อปเปอร์
·การ การออกแบบ เส้นต่ำความสูง 9.5 มม. ถึงเส้นผ่านศูนย์กลางø29 (2 N ถึง 200 N), ø34 (500 N ถึง 20 kN)