3 ซม. แบบขั้นบันได ทางแยก 45 °, SD-W 45YS100-300

แบรนด์ :
ARONKASEI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - รูปทรง: ความบรรจบกัน
    - ประเภทการบรรจบกัน: จุดบรรจบ 45°
    - เส้นผ่านศูนย์กลาง มวล (⌀): 300
    - Material: PVC
    - เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก หลัก (⌀): 100
    - ข้อศอกหมุน: ไม่มี
    - ขั้น: แบบขั้นบันได 3 ซม.
    - พิมพ์: ซ้าย/ขวา

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท